国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 用于无人机的微型工业连接器

用于无人驾驶飞行器 (UAV) 的微型工业连接器

外形小巧,却拥有业界公认的高性能和高可靠性。凭借 Han® MPC,值得信赖的欧洲技术领导者浩亭推出了首款用于商用无人机的工业连接器。


索取免費產品樣本
观看网络研讨会
接头用于无人驾驶飞行器的微型工业连接器

在当今快速发展的数字领域,无人驾驶飞行器(UAV)正变得越来越重要。企业正在努力对其工业流程进行数字化改造,以降低成本和改善工作环境。无论是绘制大面积农田地图、智能障碍物探测,还是精确施水、施肥等全自动操作,商用无人机和四旋翼飞行器都在帮助实现工业自控。

尺寸、重量 和 功率对于提高商用无人机的最佳性能、机动性和航程至关重要。业内专家称之为SWaP。浩亭 Han® MPC就是根据这些重要要求开发的。

分类图片:Han MPC

Han® MPC

采用节省空间的微型设计,可提供高电流、耐用性和一致的信号完整性。

产品

欧洲制定的行业标准确保优化 SWaP


技术上的突破,如电池效率的提高、先进的图像传感器和人工智能驱动的自主功能,大大拓展了无人机在各行各业的潜在应用。这些发展促使无人机从业余爱好设备发展成为农业、物流、检测、公共安全和许多其他领域的受监管的关键任务平台。

作为工业连接器市场的领导者,浩亭已经意识到工业领域对连接和布线解决方案 的需求 。凭借 80 多年的经验,我们的解决方案代表着高性能、可靠性和可扩展性,确保面向未来。即使在恶劣的条件下,经过独立测试的质量也能确保更长的使用寿命。

Han® MPC 系列采用微型设计,具有 Han® 工业连接器久负盛名的坚固性,可在恶劣条件下为商用无人机提供可靠的连接。

配电板、电子调速器和电池之间的连接


无人机和其他移动机器人,包括仿人机器人,都有一个共同的连接点拓扑结构。广泛使用的锂聚合物电池(普通电池或具有信号完整性的面向未来的智能电池)为配电板(PDB)供电。

PDB 是电池和电子调速器 (ESC)之间的核心接口。电子调速器可确保高效可靠的电源管理。它能有效调节电动机的转速和旋转方向,确保设备平稳运行。在工业领域,通常使用三相无刷直流电机(BLDC),以确保低维护和持久的性能。

浩亭 Han® MPC30和MPC60是这些关键单元之间连接的理想解决方案,可确保高信号完整性。其他变体,如不同的外壳类型或直角和斜角印刷电路板变体,使其具有更大的灵活性。

工业标准确保优化 SWaP

内部无人机结构,通过 Han® MPC 连接器实现可靠的电源和信号连接

样本 Han MPC

产品样本 Han® MPC

亲手体验 Han® MPC。索取免费产品样品,了解微型工业连接如何优化现代无人机系统的 SWaP。

索取免費產品樣本

结构紧凑,性能卓越


Han® MPC30 使用 Han-Yellock® 4 mm² 压接触头,最大支持 30A 电流;而 Han® MPC60 使用 Han® C 10 mm² 压接触头,最大支持 60A 电流。

Han® MPC30 的额定峰值电流高达 180A (10秒),Han® MPC60的额定峰值电流高达 350A (10秒)。

快速轻松地更换电池

MPC30 和 MPC60 外形紧凑,可提供高连续电流和峰值电流,并可选配高速触头

优势概览


  • 通过值得信赖的欧洲工业连接器市场领导者提供的连接,保护关键基础设施,实现全球多元化销售和生产

  • 采用表面镀银和镀金的压接触点,可靠性高

  • 大电流传输(30 A / 60 A 型号)

  • 以最小的占地面积 实现最高的性能(更高的载流量和脉冲电流)

  • 多达 4 个引脚的信号完整性(DroneCAN)

  • 易于操作,安装更快

  • 有充分依据的文件和规范

2025年能源转型日 — 农业专题讨论会

网络研讨会 | 电气化和工业无人机如何为精准农业做出贡献

农业正在努力减少碳足迹。在电气化工具和工业无人机的支持下,精准农业在推动可持续发展方面发挥着关键作用。

观看视频

下载


无人机的可靠连接和布线解决方案
无人机的可靠连接和布线解决方案
1.7 MB

产品样品申请


您是否希望以小巧的外形获得最高的性能和可靠性?
索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。