2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 电源和信号面板安装
  5. 产品
  6. 09 45 545 9010

HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole

物料编号: 09 45 545 9010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-poleundefined
连接器

HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole

物料编号: 09 45 545 9010

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 插芯 压接针 额定电流: ‌5 A 插针: 10 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING PushPull (V4)
标识 Signal
原件 插芯
规格 用于面板安装 HIFF
接线方式 压接针
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 10
包装内容 包括公插芯
导体截面积 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤ 2.1 mm
针间距(接线端) 2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端) 2.4 mm
3 mm
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
放电距离 ≥ 1.4 mm
爬电距离 ≥ 1.4 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插入力 ‌ 50 N
拔出力 ‌ 50 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀贵金属 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 17 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140061453
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页