3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 混合连接器
  7. 电源和信号
  8. 09 06 031 6923
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-MH247MT-30C1-2
公连接器 DIN-Power-MH247MT-30C1-2 09 06 031 6923
不可用
DIN-Power-MH247MT-30C1-2
公连接器 DIN-Power-MH247MT-30C1-2 09 06 031 6921
其他方案
标识
标识
MH型 24+7
MH型 24+7
类别
连接器
连接器
原件
公连接器
公连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
贵金属 插配端,信号针|镀银 插配端,电源针|镍表面镀锡 连接端,信号针|镍表面镀锡 连接端,电源针
贵金属 插配端,信号针|镀银 插配端,电源针|镍表面镀锡 连接端,信号针|镍表面镀锡 连接端,电源针
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
21.68 g
21.7 g
GTIN
5713140010963
5713140010949
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
技术参数
绝缘阻抗
1012 Ω
1012 Ω
额定电流(电源)
15 A
15 A
爬电距离
≥ 3 mm|≥ 8 mm
≥ 3 mm|≥ 8 mm
Hot plugging
无
无
插入力
≤ 85 N
≤ 85 N
拔出力
≤ 85 N
≤ 85 N
额定电流
‌ 6 A|‌ 15 A
‌ 6 A|‌ 15 A
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
针间距(插拔端)
3.81 mm|5.08 mm
3.81 mm|5.08 mm
插拔次数
≥ 400
≥ 400
测试电压U r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)|3.1 kV (接头-接头)|3.1 kV (接点-地)
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)|3.1 kV (接头-接头)|3.1 kV (接点-地)
放电距离
≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm
≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm
额定电流(信号)
6 A
6 A
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
版本
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码|带护罩编号|不缺针的编码方式
孔编码|带护罩编号|不缺针的编码方式
前接触针位置
z2|z32
z32
连接方式
主板到子插件板|PCB至电缆|飞线
主板到子插件板|PCB至电缆|飞线
电源针数
7
7
针数
31
31
接线方式
Faston接线方式|波峰焊接接线方式
Faston接线方式|波峰焊接接线方式
信号针数
24
24
插针布局
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)