3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 45 551 1100
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
RJI-RJ45-Jack-Cat-5-SMT-angled
母头 RJI-RJ45-Jack-Cat-5-SMT-angled 09 45 551 1100
不可用
RJI-RJ45-jack-Cat-5-SMT-angled-Sample
母头 RJI-RJ45-jack-Cat-5-SMT-angled-Sample 09 45 551 1100 333
其他方案
标识
类别
连接器
连接器
原件
母头
母头
规格
RJ45|弯式
RJ45|弯式
系列
HARTING RJ Industrial@
HARTING RJ Industrial@
材料特性
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140061491
5713140224384
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
台湾
台湾
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
120
1
技术参数
数据速率
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2.5 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2.5 Gbit/s
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
插拔次数
≥ 750
≥ 750
额定电流
‌ 1.5 A
‌ 1.5 A
极限温度
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP20
版本
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
8
包装内容
托盘
托盘
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
回焊焊接接线方式 (SMT)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证
DNV GL
DNV GL