申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
标识 | Data | Data |
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | PCB连接器 | PCB连接器 |
规格 | 水平 | 水平 |
系列 | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
颜色(插芯) | 灰色 | 灰色 |
China RoHS | e | e |
ELV 状态 | 符合 | 符合 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
RoHS | 符合 | 符合 |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
材料(屏蔽) | 不锈钢|锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽) | 不锈钢|锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽) |
REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
表面(插针) | 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端|金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 | 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端|金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 |
材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
净重 | 1.52 g | 1.8 g |
GTIN | 5713140223097 | 5713140223080 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 日本 | 日本 |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
包装尺寸 | 550 | 1 |
技术参数 | ||
绝缘阻抗 | 500 MΩ | 500 MΩ |
插入力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
拔出力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
额定电流 | 1.5 A | 1.5 A |
数据速率 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
额定电压 | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
插拔次数 | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 |
存储温度 | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
相对湿度 | 95 % 非冷凝(操作)|95 % 非冷凝(储存/运输) | 95 % 非冷凝(操作)|95 % 非冷凝(储存/运输) |
测试电压U r.m.s. | 0.5 kV | 0.5 kV |
屏蔽电阻 | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
极限温度 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
防护等级符合 IEC 60529 | IP20 | IP20 |
接触电阻 | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
版本 | ||
编码 | A型 | A型 |
屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
更多插针 | + 2x GND | + 2x GND |
针数 | 8 | 8 |
包装内容 | 在一个卷轴上 | 样品 |
接线方式 | 焊接接线 | 焊接接线 |
规格和认证 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | 是 | 是 |
规格 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |