3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 45 281 2562
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
ix-Industrial-10A-1-jack-V-T-R450
PCB连接器 ix-Industrial-10A-1-jack-V-T-R450 09 45 281 2562
不可用
ix-Industrial-10A-1-jack-V-1pcs
PCB连接器 ix-Industrial-10A-1-jack-V-1pcs 09 45 281 2562 333
其他方案
标识
标识
Data
Data
类别
连接器
连接器
原件
PCB连接器
PCB连接器
规格
垂直
垂直
系列
HARTING ix Industrial@
HARTING ix Industrial@
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
灰色
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(屏蔽)
不锈钢|锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
不锈钢|锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端|金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端|金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
0.002 g
1 g
GTIN
5713140223110
5713140223103
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
中国
中国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
450
1
技术参数
绝缘阻抗
500 MΩ
500 MΩ
插入力
≤ 25 N
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
≤ 25 N
额定电流
‌ 1.5 A
‌ 1.5 A
数据速率
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2.5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2.5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
额定电压
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
传输特性
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
插拔次数
≥ 5,000
≥ 5,000
存储温度
-30 ... +60 °C
-30 ... +60 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)|95 % 非冷凝(储存/运输)
95 % 非冷凝(操作)|95 % 非冷凝(储存/运输)
测试电压U r.m.s.
0.5 kV
0.5 kV
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP20
接触电阻
≤ 30 mΩ
≤ 30 mΩ
版本
编码
A型
A型
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
完全屏蔽360°屏蔽触点
更多插针
+ 2x GND
+ 2x GND
针数
8
8
包装内容
在一个卷轴上
样品
接线方式
焊接接线
焊接接线
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
是
规格
IEC 61076-3-124|EN 45545-2
IEC 61076-3-124|EN 45545-2