har-bus® 64
har-bus® 64 连接器设计用于 VME 64x 应用。它们与 DIN 41612 C 型完全向前和向后兼容。这样,无需重新制作所有子卡,系统就能多扩展两行。
系列亮点
用于 VME 64x 应用
它们 100% 向前和向后兼容 DIN 41612 C 型。
用于 I/O 或未来功能的额外连接器插针
实时插入(例如,可在操作过程中插入卡片)
符合 IEC 610764-113 标准
多达 160 个插针
过滤器
产品 45
Relevance

公连接器
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
物料编号: 02 01 160 2101

母连接器
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR
物料编号: 02 02 160 2201

母连接器
STR. FEMALE. 17 MM. PL 2
物料编号: 02 02 160 2301

公连接器
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
物料编号: 02 01 160 1101

母连接器
Federleiste mit Flansch, har-bus 64C
物料编号: 02 02 160 1201

母连接器
TRANSITION CONNECTOR
物料编号: 02 04 160 1101

母连接器
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
物料编号: 02 02 160 2804

母连接器
Federleiste mit Flansch, har-bus 64S
物料编号: 02 03 160 2201

公连接器
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
物料编号: 02 01 160 1102

母连接器
STR. FEMALE 5 MM /WO FIXING FLA
物料编号: 02 02 160 1202

母连接器
STR. FEMALE. 5 MM. /WO FIXING FLA
物料编号: 02 02 160 2202

母连接器
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
物料编号: 02 05 000 0004

母连接器
STR. FEMALE. 17 MM. /WO FIXING FL
物料编号: 02 02 160 2302

公连接器
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
物料编号: 02 01 160 1105

母连接器
EXTENDER CARD C.
物料编号: 02 07 160 1101

母连接器
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
物料编号: 02 02 160 8201

公连接器
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
物料编号: 02 01 160 8101

母连接器
STR. FEMALE 17 MM PL 1
物料编号: 02 02 160 1301

母连接器
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
物料编号: 02 02 160 1302

公连接器
male connector har-bus 64 PL 1 Cl-sp
物料编号: 02 01 160 1106
20 (of45)
har-bus 64®
浩亭 在将 VME 体系结构扩展到 64 位和 160 Mbyte/s (VME 64x) 的数据速率方面发挥了关键作用,开发出具有 160 个插针的新型反向兼容连接器。
反向兼容性
har-bus® 64 母连接器的设计允许连接五行和三行标准公连接器。五排公针也可插入三排母针。这种类型的反向兼容性允许用户逐渐进入较高性能级别,同时在技术要求较低的插槽中使用其现有子卡。
更多解决方案和资源
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务