3. PCB 连接器

PCB 连接器

设备和应用越来越小巧紧凑。因此,浩亭 可为需要连接 PCB 的各种尺寸和应用提供解决方案。


20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg
板对板连接器
板对板连接器
5856
板对线连接器
板对线连接器
2319
接线端子
接线端子
890
PCB 连接

凭借其创新的多功能 PCB 连接器系列,浩亭是经验丰富的全系列创新连接技术供应商。 在电路板与电路板之间的连接方面,我们以经典的 DIN 41612 导轨为中心的可靠而广泛的产品系列而著称。浩亭 通过创新来应对微型化趋势,并开发了新的解决方案,如 har-flex,用于 PCB 连接的各种尺寸和应用。

除了传统的 PCB 连接器外,浩亭 还提供多种 PCB 连接器,如 RJ45、ix Industrial或圆形连接器,可满足各种应用所需的 IP 防护等级。所有连接器均可使用标准连接技术进行组装。

浩亭工业以太网周 2024 - 团队

向我们的专家学习

获取最新信息并学习:观看 2024 年 2 月 浩亭 工业以太网周年度数字会议的所有录音。


更多信息

资源


选择指南:全部用于 PCB
选择指南:全部用于 PCB
6.5 MB

板对板连接器


板对板连接器

板对板连接器提供 PBC 与其他 PCB 的电气连接。选择正确连接的相关因素包括插针量、几何尺寸、传输量(如电流、电压或数据传输速率)。此外, PCB 板之间的排列方式对板端接口设计也起着决定性作用。浩亭为PCB提供不同的板端接口方案,为您提供优化的 PCB 设计, - 从扩展卡、夹层、母板到子卡以及电缆/线对板连接。

板对板连接器

板对线连接器


电路板到电缆的连接是指从电路板到设备的电气连接。因此,它建立了与设备之外的外部世界的连接。接口通常称为设备插座,在大多数情况下焊接在 PCB 上,并通过相应的电缆连接器连接到设备外部。接口类型取决于要传输的电气生命线数据、信号或电力。此外,设备的运行环境、对液体和异物的防护要求以及对电磁辐射的防护要求也与此相关。

板对线连接器
ix 板对线连接器

接线端子


Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

PCB 接线端子或线对板连接器是连接 PCB 和单根导线的正确选择。无论是单根铜线还是整条电缆线束,线对板连接器都能在众多应用中实现可靠的信号和电力传输连接。印刷电路板单线布线的主要应用领域是工业自动化、测量和控制技术 (MCR),以及机械工程、电力工程和交通工程。涉及使用控制器、驱动器、传感器、执行器和接口组件等电气和电子设备的所有行业。

接线端子

配置器


Han 模块配置器

har-modular®

配置器 快速轻松地创建您自己的 har-modular® PCB 连接器。
启动配置器

按系列发现


PCB 终端

DIN 41612 标准

经典之作 经过无数次验证!
发现
har-modular.jpg

har-modular®

新型模块化 PCB 连接器解决方案。
发现
har-flex Sigmatek

har-flex®

更小巧、更强大、更坚固。
发现
Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

har-flexicon®

用电缆连接电路板。
探索
har-bus64.jpg

har-bus 64®

用于 VME 64x 应用。
发现
SEK.jpg

SEK

用于带状电缆的 IDC 连接器。
发现
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

大型、多功能的经典作品组合。
探索

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务

知识


PCB 终端

PCB 端接技术

插针类型、插针数量及其他:选择合适的接线技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多