通过绝缘位移连接,这款间距为 1.27 毫米的印刷电路板连接器是市场上最小的现场组装插头连接器。
har-flexicon®
从电缆到电路板:产品开发人员拥有最大的设计自由度。har-flexicon® 产品系列中最小的 PCB 连接器间距为 1.27 mm,具有极高的微型化程度,在现场安装单线连接领域的市场上独一无二。为了提高接触密度,HARTING 已将标准接触间距(如 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm)的印刷电路板端子和连接器的功能转移到 1.27 mm 和 2.54 mm 的较小接触间距,同时保持相同的工业级质量。
系列亮点
过滤器
产品 892

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

har-flexicon 5,00 MWV-3 GN

har-flexicon 5,xx M coding clip

har-flexicon 5,00 MWV-2 GN

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

har-flexicon 3,50 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

har-flexicon 5,08 FPH-6 GN

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

har-flexicon 5,08 FSV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

har-flexicon 3,50 MWV-7 GN

har-flexicon 5,00 MTH-3 BK

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
har-flexicon®
采用推入式弹簧笼和 IDC 的快速、无需工具的端接技术,可在现场提供省时的装配,无需专用工具,间距最小。
har-flexicoHARTING 的n®连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,可为工业设备提供外围设备与 PCB 之间的完美连接。
印刷电路板上的终端元件始终采用可回流焊接的 SMD 技术,这意味着生产成本优势明显。这既适用于装载,也适用于焊接。创新的解决方案有助于在印刷电路板上形成必要的强度。此外,还有适用于更大电流的产品,因此规格也更大(1.5 mm² 和 2.5 mm²),间距分别为 3.50/3.81 mm 和 5.00/5.08 mm。新的工业解决方案 这些与印刷电路板单线连接有关的新解决方案的核心应用领域是工业自动化、测量、控制和调节技术 (MCR),以及机械工程、电力工程和运输技术。浩亭 为所有使用电气和电子设备(如 PLC、驱动器、传感器、执行器和接口组件等)的行业提供解决方案。因此,浩亭 har-flex®将继续沿着这条路径,重新思考并优化设备连接技术。对于更高的额定电流,我们提供的插针间距为 10.16/15mm,导线尺寸可达 25mm2.x
更多解决方案和资源
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务