GITEX Technology Exhibition: Rinspeed-Car „Etos“ mit MICA® ausgestattet
Das Rinspeed-Konzeptfahrzeug „Etos“ präsentiert sich nun im Scheinwerferlicht der GITEX Technology Exhibition. Die Messe findet vom 8. bis 12. Oktober 2017 in Dubai (Vereinigte Arabische Emeriate) statt. Im Mittelpunkt steht dabei auch ein smarter Mini-Industrie-Computer der HARTING Technologiegruppe – die HARTING MICA®. Beide Attraktionen werden auf dem Stand des Telekomanbieters Etisalat auf der GITEX zu sehen sein.
Denn die HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) übernimmt die Emissions- und Zustandsüberwachung des Fahrzeugs. Die Schweizer Automobilschmiede Rinspeed ist von dieser digitalen Lösung des auf Industrial Connectivity-Lösungen spezialisierten Unternehmens überzeugt.
Im Einsatzfall „Etos“ erfasst und übermittelt die MICA® per Sensoren und RFID-Tags kontinuierlich Antriebs- und Motorendaten, die dann von einer unabhängigen und neutralen Stelle (Dekra) ausgewertet und aufbereitet werden, so wie es der Kunde und der Vertragspartner vorab vereinbart haben. So lassen sich auch konkrete Aussagen über die Glaubhaftigkeit von Kilometerständen treffen.
„Die MICA® ist offen, vielfältig und außergewöhnlich“, sagt Dr. Jan Regtmeier, Direktor Product Management, HARTING IT Software Development, der als Zielbranchen vor allem mobile und stationäre Maschinen und Anlagen im Fokus hat, die wirtschaftlich und effizient miteinander und mit der Daten-Cloud vernetzt werden. „Dank des modularen Baukastens aus diversen Hardware- und Software-Schnittstellen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“
Der Schweizer Autovisionär Frank M. Rinderknecht, CEO der Rinspeed AG, zeigt sich beeindruckt: „Der Spruch ‚Wer hat es erfunden?‘ findet mit der MICA® eine neue Heimat, wenn es um smarte Mini-Computer geht.“
Weitere Infos zur MICA® gibt es unter www.harting-mica.com