Produkte & Lösungen

Kundenspezifische Lösungen

Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln wir für Ihre individuellen Anforderungen maßgeschneiderte Kabelkonfektionen und verwandeln für Ihr Unternehmen standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Wachsende und komplexer werdende internationale Märkte verlangen nach immer spezifischeren Lösungen. Die HARTING Technologiegruppe bietet elektrische und andere Schnittstellen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Ingenieure entwickeln kundenspezifische Lösungen, die exakt den gewünschten Anforderungen entsprechen. Diese Lösungen basieren auf existierender HARTING Connectivity-Kompetenz, ergänzt mit zusätzlichen Merkmalen und Lösungen.

Customised retrofit solutions for rail vehicles

Tailor-made retrofit solutions as well as long-term suitable replacement components and cable assemblies for all application areas in a rail vehicle.

Learn more!

Customised solutions for bogie cabling in the railway sector

Perfectly coordinated connection technology adapted for extreme requirements.

Learn more!

Cabling solutions for data centres

With ready-to-plug cable assemblies simplify installation and reduce maintenance costs.

Learn more!

Pre-assembled cabling solutions speed up installations

Initial commissioning is simplified considerably when you use cables that are pre-assembled according to customer requirements, optimally configured for modular conveyor technology, and adapted to the ambient conditions.

Learn more!

Optimal energy distribution for decentralised drive technology

Power distributors enable a continuous and safe distribution of energy to components such as motors and converters in conveyor Systems.

Learn more!

Wagenübergangslösungen

Die HARTING Technologiegruppe ist ein Wegbegleiter des technologischen Wandels.
Für Wagenübergänge - die zwischen, unter oder auf den Zügen montiert werden - entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Auf Basis des umfangreichen Steckverbinderportfolios für Power, Daten, Signale und des modularen Aufbaus der Schnittstellen durch Han® Modular lassen sich für alle Anforderungen trennbare und fest verlegte Lösungen finden.

Hier mehr erfahren!

Mehrphasen-Prüfstecker

Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker können Versorgungsleitungen an Drehstrommotoren schnell und fehlerfrei geprüft werden. Der Mehrphasen-Prüfstecker wurde für den Einsatz in rauer Industrieumgebung entwickelt und passt in jeden Werkzeugkasten. Die Handhabung ist einfach und ohne externe Stromversorgung oder Zubehör möglich.

Hier mehr erfahren!

Faseroptische Drehübertragung

Glasfaseranbindung statt Kupferanbindung:
Faseroptische Drehübertragung von HARTING - eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln. Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Um eine ausreichende Datenrate zur Verfügung zu stellen, bleibt heute immer öfter eine Glasfaser basierende Lösung die einzige Möglichkeit...

Hier mehr erfahren!

Special purpose machine manufacturer simplifies control cabinet installation

The large number of connections and the resulting high number of connectors from each machine to the control cabinet was a challenge.

Learn more!

Kundenspezifische Konfektionierungen

Kabel, Kabelkonfektionen, Verteilerboxen: Lösungen für IT, Gebäudeautomation und Industrie
Verkabelungslosungen von HARTING sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert. Abhängig von der Anwendungsumgebung spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Die Reduzierung der Installationszeit und die Vereinfachung der Logistik stehen bei individuellen Lösungen oft im Vordergrund. Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäusen.

Hier mehr erfahren!

Neuentwicklung oder Retrofit der alten Schaltanlage?

Was tun, wenn entscheidende Komponenten einer alten Schaltanlage nicht mehr verfügbar sind? Eine komplette Neuentwicklung ist meist nicht rentabel.

Hier mehr erfahren!

Modifizierte Produkte

HARTING Standardkomponenten angepasst an kundenspezifische Lösungen. Auf Ihren Wunsch passen wir HARTING Standardkomponenten individuell an und verwandeln standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Hier mehr erfahren!