Perfektion bedeutet Qualität ohne Kompromisse – neue HARTING Stromsensoren

Für die vorausschauende Instandhaltung werden elektrische Betriebsmittel in der automatisierten Fertigung zunehmend engmaschiger beobachtet. Die Steuerungen benötigen u.a. Informationen über den Leistungsfluss. HARTING hat dazu Sensoren entwickelt, die präzise die Stromaufnahme von Antrieben/Aktoren abbilden. Aus dem Abgleich mit anderen Prozessdaten kann die Steuerung dann Erkenntnisse über mögliche Fehlfunktionen ableiten. Die Überwachung kann eingreifen, ehe es zu Fehlern kommt.

Strommesstechnik im eCatalogue

Die Leistungsfähigkeit und die Miniaturisierung hat selbst bei den einfacheren Stromsensortypen enorme Fortschritte gemacht. Der Aufwand, den es kostet, die Sensordichte in der Automation zu erhöhen, ist deutlich gesunken.

Die HCME Serie arbeitet nach dem Prinzip der direkten Abbildung – Open Loop – und verwendet rechteckige Kerne. Die Geräte erreichen eine Präzision, die es in vielen Einbausituationen mit der Exaktheit der wesentlich aufwendigeren Kompensationsstromwandler aufnehmen kann (+- 0,5 %). Durch die rechteckige Form sparen die Sensoren darüber hinaus Platz; sie beschleunigen zudem die Installation oder Konfektionierung, weil sie sich leicht auf einer Stromschiene anbringen lassen.

Aufgrund ihrer rechteckigen Form lassen sich die HCME Stromsensoren leicht direkt auf die Stromschiene montieren.

Stromsensoren bieten eine einfache und kompakte Lösung, wenn es um die Überwachung von Frequenzumrichtern geht. Hinzu kommt, dass der Maschinenbau zur Versorgung von Betriebsmitteln verstärkt auf Stromschienen setzt, die immer häufiger aus Aluminium sind – und mithilfe von Sensorik überwacht werden. Mit der Reihe HCME hat HARTING den Open Loop-Sensor für die Einbausituation auf Stromschienen optimiert. Ergebnis sind Geräte mir sehr kompakten Abmessungen: 6 cm hoch und 14,5 cm breit. Die Durchführungen für die Schienen sind bis zu 64 mm breit und 21 mm hoch (Sonderformate möglich). Ins Gehäuse sind zudem Befestigungsbohrungen eingelassen, durch die sich die Sensoren mit zwei Schrauben direkt auf die Stromschiene aufbringen lassen.

Einsatzbereit für extreme Temperaturen

Der weite Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ermöglicht den Einsatz auch unter extremen Umweltbedingungen.

Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit eignen sich die Sensoren hervorragend für den Einsatz in Frequenzumrichtern und in der Versorgung leistungsstarker Verbraucher.

Die HCME Stromwandler sind darüber hinaus sicher vor Störeinflüssen geschützt, wie sie z.B. durch magnetische Felder externer stromführender Leitungen hervorgerufen werden.

HCME steht für HARTING Current Measurement Eco. Die Reihe umfasst 7 Messwandler für Stromstärken bis 5500 Ampere. Sie messen Gleich- und Wechselströme zwischen 0 und 50 kHz. Auch damit haben sie gegenüber den Kompensationsstromwandlern aufgeholt, bei denen die Bandbreite von 0 bis 100 kHz reicht.

Strommesstechnik im eCatalogue