浩亭风能

插拔连接器提升风能投资的价值

从长远来看,可简化风力涡轮机安装和维护的部件能够大大提高设备的价值。了解如何操作!

风力涡轮机 (WT) 的价值不仅仅由机器投资和电厂发展来衡量,还由其在整个寿命周期中的使用方式来衡量。从长远来看,可简化安装和维护的部件能够大大提高设备的价值。 如果风力涡轮机制造商将可插拔连接器用于 WT 模块之间的电连接,投资成本 (CAPEX) 和运营成本 (OPEX) 都将降低。

易于安装和维护

风力涡轮机上需定期更换的典型部件是滑环,它是固定机舱和旋转轮毂之间的接口。滑环用于传输变桨距系统的信号,该系统决定转子叶片的迎角。

该接口可采用可插拔的设计:HARTING 的解决方案使用了 Han-Modular® 嵌件 和 Han-Modular® 铰链式框架

风力涡轮机上的滑环连接

相对于永久式布线,插拔解决方案可提供多种优势。可快速更换滑环,因此可减少停工时间。在检修车间维护期间,可在不影响变桨距系统以及不拆卸连接电缆的情况下更换滑环。机舱内的维保工程师不需要使用特殊工具。这可降低维护和维修的成本。

投资成本得到控制

使用插拔连接器可有效节省初始投资和安装成本。大多数风力涡轮机的电源柜仍使用硬布线。

它们在工厂装配期间经过硬布线和测试,然后在系统级别断开连接并还原,以便在现场进一步断开连接之后重复该过程。

可插拔连接器的使用加速了安装过程并提升了风力涡轮机的模块性。可插拔连接器也为电源柜提供了模块化选项。

平准化度电成本

可插拔连接对安装和运行风力涡轮机的价值可通过大量其他应用的例子来说明。

平准化度电成本

旁边的图表显示了经插拔连接器简化的领域以及因此节省的安装/投资 (CAPEX) 和运营 (OPEX) 成本。值得强调的是,即使在投资阶段,通过使用插拔连接器也可大大节省现场装配和安装的成本。 

它可通过缩短装配过程降低风电厂的安装成本。插拔连接器可帮助任何安装工在不易操作的角度上将部件连接在机舱和塔台中。

从长远来看,对风力涡轮机的生产资料进行成本评估时不可避免地需要将可插拔连接器的使用考虑在内。这些连接器的初始成本在总成本中所占的比例不到 0.5%,而且几次维护节约的成本就能将其抵消掉。

除此之外,如果没有使用了插拔连接器的模块化设计,当前传统的设备尺寸(陆上平均值:3.3 MW)很快将触及安装物流的极限。

白皮书:风力涡轮机中的连接
用于风能的浩亭解决方案

请使用下面的网页表单或直接联系我们的专家:

Get in touch
Guanghai Jin
全球行业经理

白皮书

了解可插拔连接器如何提高风力发电机的效率,减少一次性投资成本和运营成本。