Han® HPR HPTC
高性能转换器连接器
浩亭针对恶劣环境推出的新型 trafo 连接器系统可确保出色屏蔽效果并提供有效的机械编码系统。
转换器的连接会受到环境影响,包括机械冲击、水、油、阳光直射和臭氧,而所有这些都会对接口的寿命产生负面影响。新的 Han® HPR HPTC 系列专为铁路转换器应用而开发。Han® HPR 标准允许在恶劣环境中使用。可以实现出色屏蔽效果而无需收缩和缠绕。
易于操作和屏蔽
它通过下侧表面直接连接到带法兰的底座。上侧有一个用于悬挂标签的螺纹线,可释放剩余差分电流。
无需收缩或缠绕
Han® HPR HPTC 还能简化安装。无需收缩或缠绕即可建立转换器连接,并且接口可以快速准备就绪:压接触点、将带屏蔽层的绝缘体插入底座、合上保护盖 — 电缆侧已准备就绪。
具有编码系统,能够尽量降低库存
翻新
Han® HPR HPTC 系列是翻新产品。转换器侧面的尺寸与市场上的现有解决方案相同。转换器上的现有轮廓可以重复使用,这意味着无需更改设计。客户可以使用 HARTING 底座系统来代替以前的解决方案。
您的优势概览:
- 延长使用寿命 - 适用于恶劣环境的 Han® HPR 标准上壳和底座
- 节省时间 - 操作方便并具有屏幕功能,无需收缩或缠绕
- 节省成本 - 基于有效的编码系统,最大限度地降低所需的库存
- 安全解决方案 - 符合相关铁路标准(EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545、EN 60137)
- 防撞击和振动系统