工业自动化正在成为 IT 领域必不可少的一部分

以太网是未来的通信系统(或者更确切地说,是通信平台),并且随着数据传输速率的提高,以太网的重要性将不断增加。这种关键工业技术已应用于几乎所有的自动化领域。浩亭 可提供针对这个平台的完整连接技术。

为充分利用工业4.0 基于以太网的现代化网络基础设施,需要以下三个因素:标准化的通信平台;耐用且行业兼容的网络产品(例如交换机和布线等);以及确保自动化技术和信息技术之间兼容性以及数据联网解决方案所用硬件和软件之间兼容性的标准。

第三版的 ISO / IEC 11801 标准现在综合了用于在诸如办公和工业环境,数据中心和建筑服务等多种应用场景下结构化布线的标准。新工业标准 ISO / IEC 11801-3 为让自动化孤岛变为整体网络必不可少的一部分提供了规范基础。

浩亭 已开发出布线和连接系统,可帮助用户实施一致的工业布线解决方案。 Ha-VIS preLink® 终端是该系统的核心:通过使用我们的 preLink® 装配工具,只需一步即可安全无误地进行布线。所有部件的保护等级都是 IP20 或 IP65/67。

preLink® 終端組

针对工厂和办公室之间一致的端对端连接,我们易于交换的连接器,插座和连接部件可通过 M12 或 RJ45 技术用于多种设备和现场总线接口。