适用于 Han® 3A 和 4A 尺寸的推入式快速接线技术

在 2024 年汉诺威工业博览会上,浩亭技术集团展示了新的  Han®3A 和 Han® 4A 推入式模块

通过浩亭的推入式接线技术,用户可将连接器的组装时间最多缩短 30%。浩亭目前正在扩大其产品范围,包括用于 Han®3A 和 Han® 4A 尺寸上壳和底座的推入式模块。如果使用线端套筒,则无需通过额外的工具来使插芯的针腔保持打开状态。

导线施加的压力足以将导体插入针腔。笼式夹具可固定线端,确保牢固和高质量的接触。在使用剥好的导线时,只需使一个简单的工具就能按住推杆,而笼式夹具则保持打开状态。导线可以快速、安全和可重复地固定。此外,Han® Push-in 推入式模块还有助于避免错误并提高配接可靠性,例如使用编码。

Han® 3A 和 4A 插芯可采用推入式快速接线技术