螺线管系统

市场

汽车和供应商行业以及许多其他工业部门的许多公司都依赖 HARTING Automotive 浩亭汽车电磁系统的出色性能和可靠性。

 

汽车行业

在汽车领域,HARTING Automotive 浩亭汽车的螺线管系统广泛应用于各种应用:转向系统、电路或锁定和安全技术只是必须在车辆中安全可靠运行的众多元素中的几个。因此,汽车和供应商行业的公司有充分的理由依赖 HARTING Automotive 浩亭汽车的优质产品。

HARTING AUTOMOTIVE Market Graphics - Magnet Systems - Markets

空气悬架

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

内部加热

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

碰撞主动响应头枕

使用具有触发功能的可逆电磁体进行冲击保护。在碰撞主动响应头枕中使用时,它们有助于提高车辆乘员的安全性并降低受伤风险。

触摸板

用于汽车控制台的新型触摸板具有触觉反馈功能,帮助改善用户体验和易用性。我们的磁体也负责这个功能。

方向盘调整

有些方向盘的高度和长度可以调节,以确保舒适的坐姿。我们的磁体可帮助驾驶员根据需要定位方向盘,并将其固定在此位置。

自动座椅调节

使用同一辆车的两个人可以立即找到适合自己的理想座位位置:在我们的磁体的帮助下,座椅始终锁定在保存的位置。

档位选择锁定

对于自动换档,我们的磁体通过启用档位选择锁定功能来提高安全性。这有助于防止不正确的操作。

杂物箱锁

由于能够可靠地锁定杂物箱,我们的磁体可以确保安全并防止不愉快的意外。

点火钥匙拔出锁

在点火开关中,我们的磁体通过防止错误操作来提高安全性。它们可防止在驾驶时无意中将车钥匙从点火开关中拔出。

驻车锁

踩下刹车,然后松开驻车锁:对于自动换档,我们的磁体可防止操作错误。这有助于确保更高的安全性和出色的易用性。

发动机支架减震器系统

在可切换的发动机支架中,我们的电磁体能够带来更高的驾驶舒适性,并改善振动和噪音特性。

电动汽车充电线缆锁

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

更多行业

我们的定制执行器产品和解决方案在其他行业也有需求。我们的螺线管系统是需要分离、提升或锁定时的首选产品。它们的尺寸极其紧凑,使其适合在最小的空间中使用。螺线管的特点是开关时间短。它们的高品质确保了较长的使用寿命。

Automotive Markets

ATM

在 ATM 机上存钱和取钱时,我们的磁体系统有助于确保钞票被正确分类。

家用电器

我们的磁体系统可以在洗衣机和洗碗机中执行各种功能。这些功能包括在发生故障时关闭供水、锁门和添加洗涤剂。

建筑安装断路器

断路器在建筑安装中不可缺少。我们的磁体能够为此功能提供可靠的支持。

门禁系统

我们产品的重要应用是门锁以及门禁、开门和上锁系统。使用保持、切换、触发和锁定之类的经典磁性功能,可以确保这种门禁系统的可靠打开和关闭。

信件和包裹分拣系统

为了分拣信件和包裹,必须控制转换点。我们的磁体系统能够可靠地接这项任务。

原料称量

使用磁体的锁定功能可以控制原料的称量。

包装机的锁定机构

经典的磁体功能可用于实现包装机内的锁定机构。

压片机中的分拣系统

压片机内的分拣区是我们的磁体所支持的另一项任务。

电气柜

我们的磁体系统可确保中压开关设备、安全位置开关和电机保护开关的安全。它们用于确保在发生故障时关闭电气设备,并确保在防护装置未关闭时中断电压。

您想探索我们的产品种类吗?