在汉诺威工业博览会(HANNOVER MESSE)上,浩亭将在27号展馆J50展位展示引领未来的解决方案。我们的连接器和布线解决方案可满足最高性能要求,与未来需求保持兼容,并具有长期耐用性和 ESG 合规性。
活动详情
地点:汉诺威 30521 号展览场地展览场地,30521 汉诺威
展馆计划:
大厅平面图 展台:27 号厅 J50 展台
我们的主题亮点是
了解技术集团在展会前的产品和解决方案概况。
1.弹性能源
面向未来的连接技术不仅支持能源的高效生产、传输、存储和使用,还能减少能源损耗。同时,它还能满足大功率、恶劣环境条件和有限安装空间的要求。
新型Han® S 450 Plus(500 A / 2,000 V)等创新产品使您的电池系统在加速扩展的同时,还能适应未来的需要。我们还将展示风能、氢能应用和电网基础设施的新型解决方案。
数据中心和电动汽车领域的实例将展示我们的连接解决方案和线束在节能方面的优势。其中一个例子就是我们全新Han-Eco® Size 4的全球首发,该产品专为节省空间的高性能配电系统而设计。
2.可扩展的制造
无论您选择久经考验的 Han® 矩形连接器,还是我们不断扩充的圆形连接器产品系列,我们的连接解决方案都能让您——作为机器和机器人制造商——灵活、快速、轻松且经济高效地适应新的需求。
了解我们的亮点产品,例如集成单对以太网功能的ICC 20、Han®系列中的紧凑型Size 4产品以及全新的锁定技术。通过采用配套的线缆组件和工艺技术(例如卷轴式机加工触点),您可以进一步节省时间和成本。
3.下一代设备
面向未来的设备需要面向未来的连接方案:我们的小型化、坚固耐用且高性能的 PCB 连接解决方案可支持紧凑型、面向未来的设备实现更高的数据传输速率,应用范围从控制柜(IP20)到现场级(IP6x)。
与众不同之处在于我们的设计支持。从概念设计到批量生产,我们借助CAD数据、数字化工具、快速打样以及专家咨询,加速产品开发进程。我们的解决方案基于行业标准,并依托数十年来在DIN 41612标准领域的领导地位,确保全球互操作性与久经考验的品质。
为下一代设备提供面向未来的连接方案A。
4.新数字工具
借助数字孪生技术、涵盖 13,000 多种产品的数字产品护照数据以及智能工程工具,我们助您加快设计速度、做出更明智的决策,并提高采购效率。在汉诺威,我们将展示数字化工程和采购的解决方案,以及它们如何通过无缝互动来节省大量时间和资源。
我们的亮点是新一代配置器。从最初的想法到最终的订单,了解技术上的复杂性如何转化为清晰、快捷且一致的流程。
电气化、数字化、自动化
我们为您的应用提供的创新方案——助力实现全电气时代。
浩亭 展厅平面图
在这里,您可以找到浩亭在2026汉诺威工业博览会上的身影
您在浩亭的职业生涯
我们的人力资源联系人将在展会的每一天为您提供服务!欢迎前来与我们讨论您的职业机会。我们期待与您见面!
汉诺威工业博览会常见问题
汉诺威工业博览会和浩亭 - 自 1947 年以来值得信赖的合作伙伴关系
Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten 公司在明登市成立两年后,Wilhelm Harting 开始为他年轻的公司寻找客户。公司最初在电围栏、电炉、节能灯和电熨斗方面取得了成功。
Dietmar Harting回忆说:"他想接触新客户,"他小时候曾和弟弟Jürgen一起陪同父亲外出。出口博览会 "对两个男孩来说是一次很好的经历。Dietmar Harting说:"有冰淇淋、香蕉和蛋糕。“
公司创始人 Wilhelm Harting 当时不可能知道,他的第三代孙子 Philip 和 Maresa Harting 将继续经营这家拥有约 6200 名员工的技术集团。
近 80 年来,汉诺威工业博览会一直是浩亭技术集团的重要活动。在我们的主展台和几个联合展台上,浩亭展示了自己作为技术创新推动者的风采。如今,重点是可持续能源基础设施、智能自动化和前瞻性交通理念。其中包括能源、工业和交通的连接解决方案、氢技术、储能系统、高性能连接器、现代数字工具和人工智能支持的配置器。浩亭与汉诺威工业博览会之间的密切联系也与Dietmar Harting这个名字密切相关。几十年来,他一直担任汉诺威工业博览会参展商咨询委员会主席和德国展览公司监事会副主席等职务。鉴于其杰出贡献,Dietmar Harting于2004年获颁下萨克森州功勋奖章,并于2006年获颁贸易博览会荣誉勋章金奖。
随着Philip Harting于2019年当选德国贸易博览会协会(AUMA)董事会主席,这一承诺正由下一代延续下去。