体积更小、速度更快、功能更强大:我们的模块化设备连接技术能够满足最苛刻的要求,而且绝对可靠。


板端连接器
PCB 连接器
PCB 连接器
7102
面板安装
面板安装
461
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件
8488
设备连接

在 浩亭,您总能找到所有必要连接的正确解决方案。 无论是向设备内外传输数据、信号或电源,还是用于连接设备内部的印刷电路板,并考虑到计划的运行环境及其条件:我们的产品组合提供了种类繁多、质量上乘的连接器和解决方案。

浩亭工业以太网周 2024 - 团队

向我们的专家学习

获取最新信息并学习:观看 2024 年 2 月 浩亭 工业以太网周年度数字会议的所有录音。


更多信息

资源


产品目录:设备连接
产品目录:设备连接
.pdf - 38.4 MB
选择指南:全部用于 PCB
选择指南:全部用于 PCB
6.5 MB
选择指南:工业以太网
选择指南:工业以太网
9.9 MB

PCB 连接器


PCB 连接器分为两种应用。首先是设备内部印刷电路板之间的连接。第二种情况是从 PCB 到设备外部的连接。每个设备都依赖于输入和输出。在这里,连接器直接从印刷电路板穿过外壳壁,提供受 IP20-IP67 保护的设备连接。除了经典的 PCB 连接器外,HARTING 还提供适用于各种应用的多功能 PCB 插座。所有用于 PCB 的 HARTING 连接器均可采用通用连接技术进行组装。

PCB 连接器
pcb_Leiterplattensteckverbinder.jpg

线束连接器件& 和线束组件


Header_Industrial-Ethernet-Switches_mc20.jpg

电缆连接器用于传输数据、信号和电力等工业命脉。它们提供设备之间的可拆卸连接,从而确保网络和工业生产结构的现代性和灵活性。特别注意选择适合应用的正确连接。根据不同的应用,连接器和与之匹配的设备插座必须满足特殊要求。它们必须坚固耐用、屏蔽电磁影响、防水防尘、连接和操作尽可能简单安全。根据要求,电缆连接器和原始电缆必须在现场组装。如果连接长度明确,则可以使用现成的电缆组件。

电缆连接器和电缆组件

环形公制连接器 (PFT)


环形公制连接器 (PFT) 是通过外壳壁从内部到外部的接口。在外部,通常提供一个标准的连接点,通常防护等级为 IP65/67,甚至只有 IP20。在内部,要么设计成与 IP20 相同的接口,要么提供开放式电缆末端。在内部,与印刷电路板托架相比,无法直接安装印刷电路板。将 WDF 拧入相应的墙壁开孔后,即可投入使用。

环形公制连接器 (PFT)
环形公制连接器 (PFT)

配置器


Han 模块配置器

har-modular®

配置器 快速轻松地创建您自己的 har-modular® PCB 连接器。
启动配置器
M17、M23& ICC 配置器

M17, M23& ICC

配置器 快速、轻松地为您的应用定制圆形连接器。
启动配置器
配置器 M12 系统电缆

M12 系统电缆

M12 非屏蔽包覆成型系统电缆的定制解决方案。
https://b2b.harting.com.cn/ebusiness/hcp/CIRCOVMO_CONF/home

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务

知识


PCB 终端

PCB 端接技术

插针类型、插针数量及其他:选择合适的接线技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多