3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 45 281 2562

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 2562


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)undefined
PCB连接器

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 2562

查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询

属性概览

PCB连接器 垂直 焊接接线 额定电流: ‌1.5 A 插针: 8 + 2x GND 铜合金 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型 聚酰胺 (PA) 灰色

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ix Industrial®
标识 Data
原件 PCB连接器
规格 垂直
接线方式 焊接接线
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
更多插针 + 2x GND
编码 A型
包装内容 在一个卷轴上
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
绝缘阻抗 >500 MΩ
接触电阻 ≤ 30 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
存储温度 -30 ... +60 °C
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插入力 ≤ 25 N
拔出力 ≤ 25 N
插拔次数 ≥ 5,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
材料(屏蔽) 不锈钢
锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
包装尺寸 450
净重 0.002 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140223110
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页