2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件

电缆连接器和电缆组件

坚固耐用,屏蔽电磁干扰,受 IP 保护,设计便于连接和安全操作。


线缆连接器& 线缆组件 / 工业以太网交换机
数据连接器
数据连接器
832
电源和信号连接器
电源和信号连接器
2520
混合连接器
混合连接器
1240
电缆连接器

在工业环境中依靠 浩亭 连接器传输数据、信号和电力,确保网络结构的动态适应性。

选择适合各自应用的连接器至关重要。对于现场组装,浩亭 提供了多种现场可连接端接技术,可实现简单省时的连接。

在我们的网上商店中,每种连接器都有配套的电缆可供选择.这些即插即用& 电缆组件解决方案可避免接线错误并减少停机时间。我们的标准化解决方案和为客户量身定制的变体可精确满足您的个性化需求。

浩亭工业以太网周 2024 - 团队

向我们的专家学习

获取最新信息并学习:观看 2024 年 2 月 浩亭 工业以太网周年度数字会议的所有录音。


更多信息

资源


选择指南:工业以太网
选择指南:工业以太网
9.9 MB

数据连接器


ix-Industrial.jpg

数据连接器在现代工业系统中发挥着关键作用--它们是全电气社会的神经系统。要将数据从带有传感器、行动者和生产机器的现场传输到云端,让公司可以在全球各地分析和控制其流程,就需要强大的标准化信息接口。浩亭 的数据连接器为数据密集型应用提供快速可靠的连接。无论是以太网、USB 还是其他高速总线协议,我们的连接器都能确保高效的数据交换。浩亭 数据连接器以坚固耐用、设计紧凑和易于安装为重点,为工业 4.0 解决方案提供支持,为智能工厂和物联网网络提供支持。

数据连接器

混合连接器


混合连接器是动力与智能的融合。浩亭 的混合连接器将电力传输和信号通信结合在一个紧凑的解决方案中。这些连接器是微型设备、模块化 IO 设置和控制应用的理想之选。通过集成电源和数据触点,浩亭 可以在不影响性能的前提下节省设计空间。无论是机器人、医疗设备还是智能传感器,我们的混合连接器都能提供多功能连接,提高效率和可靠性。

混合连接器
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors.psd

电源和信号连接器


电源和信号连接器

电源和信号连接器是工业连接的支柱。浩亭 的电源和信号连接器可确保电力和关键信号的可靠传输。从重型应用到复杂电路,我们的连接器都能满足最高要求。无论是连接电机、传感器还是控制面板,浩亭 的连接器都具有坚固性、灵活性和使用寿命长的特点。

电源和信号连接器

系统布线


Metric Circular Connectors Cable Connectors Cable Assemblies.psd

在我们的网上商店中,每种连接器都有配套的电缆可供选择。 我们的系统布线可满足业界最多样化的要求。除了各种传感器执行器盒,我们还提供用于传输数据和信号的现成解决方案。 根据不同的应用,您可以使用可现场组装的连接器,也可以使用塑料或金属外壳的注塑型连接器。

除标准化解决方案外,我们还提供定制产品,以满足您的个性化需求。& 即插即用的解决方案可避免接线错误,减少停机时间。


了解系统布线解决方案

数据连接器
混合连接器
电源和信号连接器
定制解决方案

向我们的产品经理学习


& 即插即用:经过测试的电缆组件适用于各种应用

电缆组件解决方案在我们的年度盛会上亮相 浩亭工业以太网第 3 周 2024 年 2 月。 Matthias Speer全球产品管理和营销总监 Alexej Beckstedt全球产品经理 浩亭技术集团 届时将介绍 浩亭 以太网电缆组件的各种解决方案!

配置器


M17、M23& ICC 配置器

M17, M23& ICC

配置器 快速、轻松地为您的应用定制圆形连接器。
转到配置器
配置器 系统电缆

M12 系统电缆

M12 非屏蔽包覆成型系统电缆的定制解决方案。
启动配置器

按系列发现


RJ45 连接器

HARTING RJ Industrial®

适用于恶劣环境的 RJ45 连接器。
发现
Han®  产品目录 - 矩形连接器 - 三组 Han 型连接器

HARTING ix Industrial®

体积更小,坚固耐用,适用于物联网。
发现
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

浩亭 T1 Industrial

单对以太网 (SPE) 连接器。
发现
preLink termination.jpg

preLink®

多功能现场布线系统
发现
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

大型、多功能的经典作品组合。
探索

M5

M5

不同尺寸和编码的 M5。
发现
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

通常用于节省空间的设备。
M8
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
了解更多
M17.psd

M17

涵盖现代驱动器的应用。
发现
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

用于大功率& 多个信号插针。
发现
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

用于连接电源的接口。
发现
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

尺寸 15

坚固可靠,适用于恶劣环境。
发现

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub 推拉