产品类别
板对线连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器

数据连接器

Industrial Ethernet
Industrial Ethernet
211
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet
33
光纤
光纤
2

过滤器

来自
至
来自
至

产品 241

Relevance
T1 Industrial Jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial Jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2800

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
PCB连接器

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

物料编号: 09 45 281 2561

水平焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型液晶聚合物 (LCP)灰色

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

物料编号: 09 45 551 1102

RJ45, 弯式波峰焊接接线方式额定电流: ‌1.5 A插针: 8

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

物料编号: 09 45 551 1103

RJ45, 垂直波峰焊接接线方式额定电流: ‌1.5 A插针: 8

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
PCB连接器

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 2562

垂直焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型聚酰胺 (PA)灰色

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
母头

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

物料编号: 09 45 551 1110

RJ45, 弯式回焊焊接接线方式 (SMT)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

M12 panel feed through/PCB angled D-code
PCB适配器

M12 panel feed through/PCB angled D-code

物料编号: 21 03 381 4410

弯式, 面板内部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

T1 Industrial jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2800 333

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
PCB适配器

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

物料编号: 21 03 381 2418

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.
PCB适配器

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

弯式, 面板内部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

T1 Industrial Jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial Jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2810

弯式, 短版回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
新
连接器

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

物料编号: 09 45 551 1114

母头回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
PCB适配器

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

物料编号: 21 03 381 6410

直式, 面板内部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

PushPull V4, compact housing w/o clip
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing w/o clip

物料编号: 09 45 545 0043

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

preLink PCB jack THR
PCB 插座

preLink PCB jack THR

物料编号: 20 82 007 1100

THR

PushPull V4, compact housing vert. jack
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing vert. jack

物料编号: 09 45 545 0040

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
母头

RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled

物料编号: 09 45 551 1122

RJ45, 弯式, 2个端口波峰焊接接线方式额定电流: ‌1.5 A插针: 8

M12 CAT5 receptacle straight
PCB适配器

M12 CAT5 receptacle straight

物料编号: 21 03 381 2807

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled

物料编号: 09 45 551 1100

RJ45, 弯式回焊焊接接线方式 (SMT)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
母头

RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye

物料编号: 09 45 551 1141

RJ45, 带双色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

20 (of241)