Cover for Han 24B docking frame

保护盖$|用于 Han<sup>®</sup> 抽屉式安装框架$|24 B$|热塑性塑料$|防护等级: IP20

类别: 附件, 附件种类: 保护盖, 附件介绍: 用于 Han<sup>&reg;</sup> 抽屉式安装框架, 尺寸: 24 B, 极限温度: -40 ... +125 °C, 防护等级符合 IEC 60529: IP20, 材料(附件): 热塑性塑料, 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, 规格: EN 45545-2 铁路车辆防火, 包装尺寸: 1, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140192461, eCl@ss: 27440208 Cap for industrial connectors, Steuerattribute_MultiCad: 是, Scoring: 0,

09300245418
https://b2b.harting.com.cn/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09300245418/09300245418_S.jpg
On