为机器、设施和信息技术统一使用电缆
RJ45 连接器 - 浩亭 RJ Industrial®
用于高要求任务的 RJ45 插头: 浩亭 RJ Industrial® 是一套完整、完美匹配的以太网布线系统,适用于楼宇自动化和工业领域。
系列亮点
用于楼宇自动化和工业的 RJ45
完整、完美匹配的以太网布线系统
RJ 45 PCB 插座,带或不带变压器,从 10/100Mbit/s 至 10Gbit/s
可现场端接的 RJ45 插头和插座,用于网络数据传输,方便快捷
配线架、DIN 导轨插座和 IP65/67 插座
广泛的跳线范围
过滤器
产品 186
Relevance

备用刀片盒
Yellow Knive Cassette for Stripping Tool
物料编号: 09 45 800 0001

配电模块
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
物料编号: 09 45 851 0002

电缆组装
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 5,0m;flex.
物料编号: 09 47 030 0029

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 80m
物料编号: 09 45 771 0081

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 0.5m
物料编号: 09 45 771 0121

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 80m
物料编号: 09 45 771 0159

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
物料编号: 09 45 771 0083

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
物料编号: 09 45 771 0102

电缆组装
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail
物料编号: 09 47 040 0051

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 4m
物料编号: 09 45 771 0167

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 50m
物料编号: 09 45 771 0078

电缆组装
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;3,0m
物料编号: 09 47 040 0071

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 0.5m
物料编号: 09 45 771 0100

铜质环
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
物料编号: 09 45 800 0200

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 6m
物料编号: 09 45 771 0128

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
物料编号: 09 45 771 0071

电缆组装
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;trail
物料编号: 09 47 030 0045

电缆组装
RJI CAB 1xIP20 gew.270°,22/7;10,0m;stran
物料编号: 09 47 030 0034

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 7m
物料编号: 09 45 771 0108

电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 90m
物料编号: 09 45 771 0182
20 (of186)
RJ45 连接器 - 浩亭 RJ Industrial®
适用于高要求任务的 RJ45 插头 - 从印刷电路板到配线架,无论是 IP20 还是 IP65/67,均采用经过验证的 Han 型插头® 3A 防护罩/外壳。浩亭 RJ Industrial® 是一套完整、完美匹配的以太网布线系统,适用于楼宇自动化和工业领域。这种解决方案可用于所有应用领域,并取得同样的成功。
浩亭 RJ Industrial®产品系列的核心是 RJ45 连接器,无需专用工具即可进行现场端接。现在,产品范围本身包括以太网通信技术的所有产品,从用于设备集成的 PCB 插座到工业数据插座。另一个亮点是混合接口,它将数据传输和电源供应集成在 RJ45 连接器和电缆中,从而减少了 50% 的空间,节约了成本和布线空间。
浩亭 RJ Industrial® - 特点
无需任何特殊工具,可在现场快速、轻松地进行组装
用于 2 对工业以太网的协调产品:如 PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP 和应用中立的 4 对布线
与行业兼容的强大连接技术
出色的抗冲击和抗振动性能,符合铁路标准
可在控制柜和恶劣的工业环境中使用
更多解决方案和资源
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务