产品类别
数据连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器

数据连接器


查看所有产品
ix-Industrial.jpg

数据连接器在现代工业系统中发挥着关键作用,可在设备之间无缝传输关键信息。HARTING 的数据连接器为数据密集型应用提供快速可靠的连接。无论是以太网、USB 还是其他高速协议,我们的连接器都能确保高效的数据交换。浩亭 数据连接器以坚固耐用、设计紧凑和易于安装为重点,为工业 4.0 解决方案提供支持,为智能工厂、自动化和物联网网络提供支持。

资源


选择指南:工业以太网
选择指南:工业以太网
9.9 MB

光纤


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Fiber Optic.psd

光纤数据连接器在高速和长距离数据传输中发挥着至关重要的作用。这些连接器使用光纤传输数据信号,具有低延迟、高带宽和抗电磁干扰的特点。无论是电信网络、数据中心还是工业自动化,光纤连接器都能确保可靠、快速的通信。浩亭 提供各种光纤连接器,包括 LC、SC 和 MPO/MTP 连接器,专为各种应用和环境而设计。

光纤

工业以太网


工业以太网连接器是工业 4.0 和智能制造的支柱。它们实现了工业网络中机器、传感器和控制器之间的无缝通信。浩亭 的工业以太网连接器符合 RJ45、M12 和 M8 等标准,可确保坚固性、可靠性和高数据传输速率。从恶劣环境到工厂车间,这些连接器都能促进高效的数据交换,支持实时控制和监测。

工业以太网
ix_Industrial_MiniPushPULL

单对以太网


电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网

单对以太网 (SPE) 能够通过一对双绞线传输数据和电力,因此日益受到重视。SPE 连接器结构紧凑、重量轻,是物联网设备、传感器和边缘计算的理想选择。浩亭 的 SPE 连接器符合 IEEE 802.3& IEC 63171-6 / 7 标准,可在智能楼宇、汽车和工业自动化等应用中实现可靠的通信。利用 SPE,您可以实现高速数据传输,同时最大限度地降低电缆的复杂性。

单对以太网

现场总线


现场总线连接器是现场设备(传感器、执行器)与控制系统之间的接口。它们可在 PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet 和 CANopen 等工业自动化网络中实现无缝通信。浩亭 现场总线连接器坚固耐用、抗震,专为恶劣环境而设计。无论是连接生产线上的传感器,还是控制工厂中的电机,这些连接器都能确保可靠的数据交换和高效的过程自动化。

现场总线
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data Connectors Fieldbus.tif

系统布线


Metric Circular Connectors Cable Connectors Cable Assemblies.psd

在我们的网上商店中,每种连接器都有配套的电缆可供选择。 我们的系统布线可满足业界最多样化的要求。除了各种传感器执行器盒,我们还提供用于传输数据和信号的现成解决方案。 根据不同的应用,您可以使用可现场组装的连接器,也可以使用塑料或金属外壳的注塑型连接器。

除标准化解决方案外,我们还提供定制产品,以满足您的个性化需求。& 即插即用的解决方案可避免接线错误,减少停机时间。


了解系统布线解决方案

数据连接器
混合连接器
电源和信号连接器
定制解决方案

向我们的产品经理学习


& 即插即用:经过测试的电缆组件适用于各种应用

电缆组件解决方案在我们的年度盛会上亮相 浩亭工业以太网第 3 周 2024 年 2 月。 Matthias Speer全球产品管理和营销总监 Alexej Beckstedt全球产品经理 浩亭技术集团 届时将介绍 浩亭 以太网电缆组件的各种解决方案!

按系列发现


RJ45 连接器

HARTING RJ Industrial®

适用于恶劣环境的 RJ45 连接器。
发现
Han 产品目录 - 矩形连接器 - 三组 Han 型连接器

HARTING ix Industrial®

体积更小,坚固耐用,适用于物联网。
发现
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

浩亭 T1 Industrial

单对以太网 (SPE) 连接器。
发现
preLink termination.jpg

preLink®

多功能现场布线系统
发现
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

大型、多功能的经典作品组合。
探索
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

通常用于节省空间的设备。
M8
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
了解更多

向我们的产品经理学习

在我们的年度数字会议上 浩亭工业以太网第 3 周我们聚焦 物联网,技术趋势, 安装 和 设备设计.从 2024 年 2 月起,观看第三届 HARTING 工业以太网周的所有精彩会议录音。

更多信息

更多解决方案和资源


现场可接线连接

可现场接线的连接器

3 种 Genuis 连接器解决方案,无需特殊工具即可快速安装。
更多信息
工业以太网解决方案

工业以太网

进一步了解适用于工业应用的 浩亭 以太网产品组合。
更多信息
使用案例 XTS Beckhoff

Beckhoff XTS 系统

使用案例:使用 HARTING ix Industrial® 接口后,Beckhoff XTS 系统的性能提高了四倍。
更多信息
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
更多信息
定制机器制造

定制解决方案

根据您的个性化需求量身定制:了解我们灵活的定制解决方案。
更多信息
SPE 电子书

电子书 SPE

轻松解读单对以太网:了解 IIoT 的推动者。
更多信息
工业以太网电子书

电子书 工业以太网

更小、更快、更智能:探索工业转型的以太网解决方案。
更多信息

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务