DIN 41612 标准
DIN 41612 连接器作为连接电路板和主干线的经典产品,已经过数百万次的验证。HARTING 的客户对其坚固耐用、不断进步和优化的性能赞不绝口。我们的 DIN 41612 针式连接器及其变体不断得到改进和提高,以满足客户的要求。DIN 41612 系列的三个主要产品系列是电源连接器、信号连接器和 har-bus®64 系列中的相应产品。
系列亮点
过滤器
产品 1012

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

C96MS-C1A-2-CLIP

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2

DIN41612-F48

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2

SOLDER 4.5 MM. PL 2. ROW A. B. C

PRESS-IN 4.5 MM. PL 2. ROW A. B.

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2

Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2

SOLDER 4.5 MM. PL 2. ROW A. C

DIN41612-H15MB-C2A-1-V1

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

-H15FS-C2E-1

DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2

DIN-Power F048MS-3,0C1-1
了解更多
DIN 41612 电源连接器
电流 6 A 至 15 A:DIN 电源
DIN 41612 电源连接器,带 间距为 5.08 毫米 在需要特别坚固的插头连接或需要 6A 至 15A 较大电流的应用中是首选。 IEC 606032 我们的各种外壳和附件(包括全金属型号)可为标准化连接器提供支持,从而保证必要的坚固性,并确保从电缆到机架的连续屏蔽。HARTING DIN 电源连接器的接触表面经过精加工,因此接触电阻也很低。
D 型
最多 32 个端子
2 行
每个端子 6 A
E 型
最多 48 个端子
3 行
每个端子 6 A
F 型
最多 48 个端子
3 行
每个端子 6 A
标准补充型 FM、F9(9 触点)和 2F(24 触点)
G 型
最多 64 个端子
3 行
每个端子 6 A
H / MH 型
最多 16 个端子(H16 型)、15 个端子(H15 型)和 3 个端子(H3 型)
3 行,每个端子 15 A(6 A 标准补充型 MH)
标准补充型 MH 21+5(最多 27 个端子 + 5 个特殊端子)和 MH 24+7(最多 31 个端子 + 7 个特殊端子)
最多 16 个端子(H16 型)、15 个端子(H15 型)和 3 个端子(H3 型)
3 行,每个端子 15 A(6 A 标准补充型 MH)
标准补充型 MH 21+5(最多 27 个端子 + 5 个特殊端子)和 MH 24+7(最多 31 个端子 + 7 个特殊端子)
DIN 41612 信号连接器
接触密度高,坚固耐用:DIN 信号
信号公母连接器间距为 2.54 mm,符合 DIN IEC 606032 标准,保证了所需的坚固性和高接触密度 - 一个连接器中最多可有 96 个端子。许多连接选项 (PCB 至 PCB、夹层或电缆至 PCB)DIN Signal 插头具有以下特点:每个端子的电流高达 2 A、出色的传输质量和最小的接触电阻:这些特点使得 DIN Signal 成为要求苛刻的应用场合的首选插头。事实证明,它们是 机械制造、自动化技术和铁路应用。
B 型
最多 64 个端子
2 行
每个端子 2 A
标准补充型号 2B(32 个端子)和 3B(20 个端子)
C 型
最多 96 个端子(C 型扩展至 160 个端子)
3 行(C 型扩展为 5 行)
每个端子 2 A(C 型扩展至每个端子 1 A)
标准补充型号 2C(32 个端子)和 3C(20 个端子)
M 型
最多 78 个端子 + 8 个附加特殊端子(+ 10 个用于 M 型反向端子)
集信号、同轴、大电流、光纤和高压端子于一体的连接器
M 型(0+2),无控制端子 + 2 个附加特殊端子,1 排
Q 型
最多 64 个端子
2 行
每个端子 2 A
标准补充型号 2Q(32 个端子)和 3Q(20 个端子)
R 型
最多 96 个端子(R 型扩展至 160 个端子)
3 行(R 型扩展为 5 行)
每个端子 2 A(R 型扩展至每个端子 1 A)
标准补充型 R (HE11)、2R (48 端子) 和 3R (30 端子)
更多解决方案和资源
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务