Produkte & Lösungen
Kundenspezifische Konfektionierungen
Breite Auswahl von standardisierten und kundenspezifischen Kabelkonfektionen.
Kabel, Kabelkonfektionen, Verteilerboxen: Lösungen für IT, Gebäudeautomation und Industrie
Verkabelungslosungen von HARTING sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert. Abhängig von der Anwendungsumgebung spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Die Reduzierung der Installationszeit und die Vereinfachung der Logistik stehen bei individuellen Lösungen oft im Vordergrund. Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäusen. Neben standardisierten Systemkabel für die Varianten M8, M12 und RJ45 verlangen wachsende und komplexere Markte auch nach immer spezifischeren Komponenten. HARTING bietet hier die Losung, von der Konfektionierung einfacher Verbindungsleitungen bis hin zu komplexen Verkabelungs- Systemen. Ergänzt wird das Portfolio durch eine vielfaltige Auswahl an Sensor-/Aktor Boxen sowie spezifische Powerverteiler für die Infrastrukturverkabelung von dezentralen Antriebssystemen.
Merkmale
- Systemverkabelung bis Kategorie 7A
- Kundenspezifische Kabelkonfektionierung
- Kabeltypen nach Marktanforderung
- Kupfer- und Lichtwellenleiterlösungen
- Indoor- und Outdoor-Varianten