Produkte & Lösungen
Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff
Modularer Steckverbinder, der kaum ins Gewicht fällt. Ideal, wenn Anwendungen leichte und preisoptimierte Lösungen verlangen.
Bei der Baureihe Han-Eco® handelt es sich um eine Gehäusebaureihe, die aus Hochleistungskunststoff gefertigt ist. Durch eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse eignen sich die Gehäuse sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen. Die Nutzung von Kunststoff bringt darüber hinaus deutliche Gewichts- und Kostenvorteile gegenüber klassischen Metallgehäusen mit sich.
Han-Eco® Modular
Die Han-Eco® Modular Gehäuse ermöglichen die direkte Integration der Module aus dem Han-Modular® Portfolio. Die Konfektionierung erfolgt schraubenlos und komplett ohne Werkzeug, auf Basis einer einfachen und zuverlässigen Verrastlösung ("Click and Mate"). Dies erschließt eine Fülle neuer Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffgehäuse in den Bereich Indoor und Outdoor.
Die Besonderheit ist hierbei, dass im Han-Eco® Modular Gehäuse in jeder der vier Baugrößen ein Modul mehr Platz findet, als im äquivalenten Gegenstück aus der Han® B Standard oder Han-Eco® B Baureihe.
Han-Eco® A
Die Baureihe Han-Eco® A bietet durch ihre schmalere Form für viele Applikationen eine attraktive Kunststoff-Alternative. Han-Eco® A ermöglicht eine vereinfachte und zeitsparende Montage von der Rückseite des Schaltschranks. Der Halterahmen mit vorkonfektioniertem Einsatz rastet von hinten in das am Schaltschrank angebrachte Anbaugehäuse ein. Neben der rückwärtigen Montage ist natürlich weiterhin die konventionelle Montage von vorn möglich.
Han-Eco® B
Die Baureihe Han-Eco® B ist das neuste Mitglied der Han-Eco® Familie. Sie ist mit dem Industriestandard Han® B vollständig kompatibel und in den Baugrößen 6B - 24B verfügbar. Es können sowohl Standardeinsätze, als auch Module in Verbindung mit dem Gelenkrahmen aus dem Han-Modular® Programm eingesetzt werden. Wie bei der Baureihe Han-Eco® A ermöglicht auch Han-Eco® B eine rückwärtige Montage der Kontakteinsätze im Anbaugehäuse.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Steckkompatibiltät zwischen Metall und Kunststoff (Han-Eco® A, Han-Eco® B)
- Rückwärtige Montage der Kontakteinsätze ermöglicht kurze Installationszeiten
- Geringes Gewicht bei sehr guter mechanischer Robustheit
- Outdoor Variante für erhöhte Umweltbelastungen verfügbar
- Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Kunststoff
- Brandbeständigkeit nach UL94 V0