Produkte & Lösungen
Mehrphasen-Prüfstecker
Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker können Versorgungsleitungen an Drehstrommotoren schnell und fehlerfrei geprüft werden.
Anwendern wird nun eine Plug-and-Play-Lösung geboten, um kostengünstig und zeitsparend Aufbau-, Service und Wartungsarbeiten an Versorgungskabeln zu Drehstrommotoren durchzuführen.
Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker ist es möglich, die Parameter Stern- oder Dreieckschaltung, die Phasen (L1, L2, L3), sowie rechtes oder linkes Drehfeld auf dem Versorgungskabel zu einem Drehstrommotor zu prüfen und den jeweiligen Status über eine optische Anzeige sichtbar zu machen.
Der Mehrphasen-Prüfstecker wird in einem 3-Phasen-Drehstomnetz mit einer Bemessungsspannung von 230/400 V AC bei einer Frequenz von 50 Hz betrieben. Die Schnittstelle basiert auf dem im Maschinen- und Anlagenbau gängigsten Kontakteinsatz Han® 10 E und ist somit an den üblichen DESINA (DEzentralisierte und Standardisierte INstAllationstechnik) Standard angelehnt.