产品与解决方案
Han® F+B 混合系统电缆
适用于食品饮料行业的完美连接。
通过 Han® F+B,HARTING 提供一系列专为满足食品饮料行业以及包装行业要求而设计的连接器。其光滑的表面使细菌更难积聚。外壳、密封件和电缆坚固耐用;可以保护内部元件,使其免受水射流和腐蚀性清洁剂的影响。电缆还必须具有耐热性、耐化学性和其他物理负荷,以确保可靠运行。
非常适合高标准环境
Han® F+B 混合系统电缆非常适合具有严格卫生要求且需要快速清洁周期和快速设施安装的环境。
预组装系统电缆在送达客户手中时组件已经过充分测试,理想情况下可以作为即插即用解决方案简单地连接。它可以简化安装、节省时间并防止安装期间出错。还可以降低成本并最大程度地减少停机时间。
所有三个工业生命线(数据、信号和电源)都可以通过一条电缆布线;这种单电缆系统可确保接口最少化。控制范围支持高达 10A 和 250V。在高功率系列中,最大载流能力达 20A,最大电压达 400V。此外,现场总线集成(5e 类)可实现高达 100 Mbit/s 的传输速率。插入时可达到 IP69 防护等级。F+B 混合电缆的另一个特点是其获得 Ecolab® 认证,证明了其对高度侵蚀性清洁剂的承受力。Han® F+B 混合系统电缆可确保出色的安全性 – 所有组件均经过 100% 检查,以确保符合 HARTING 的高质量标准。
保证未来成功的连接
借助 Han® F+B 混合系统电缆,我们的客户可以为将来的设备做好准备,例如在基于状态的维护方面。这是因为将传感器数据从外围设备传输到控制器,然后再传输到云非常重要,这样才能实现最大效率。
优势概览:
- 预组装电缆确保出色的质量
- IP69 防护
- 快速安装和更短的设置时间
- Ecolab 认证®
- 符合 FDA 21 要求的连接器材料
- 易于清洁的外壳设计
- 高达 3000 次插拔
- 混合版本减少接口数量并支持有效的 M2M 通信