公司

质量

我们的目标是在汽车行业中始终以客户为导向,实现最佳效率和完美无缺。对我们来说,我们的关键任务要确保为客户提供最佳的质量和功能可靠性。

 

我们是品质的象征

浩亭技术集团始终遵循最严格的质量标准。作为通过 DQS 审核的业务集团,自 1991 年以来,我们一直按照 ISO 9001 的指导方针开展工作。

我们在 2007 年 7 月获得用于调整和评估汽车行业管理体系的统一、全球适用的一套规则证书,并每年确认一次。

浩亭质量技术中心 (HQT)

如今,我们使用 IATF 16949 标准进行认证并调整我们的质量标准。

在浩亭技术集团内部,我们还可以依靠我们自己的磁体实验室和通过 DIN EN ISO / IEC 17025 认证的 HARTING CTS 实验室。

生产中的 EOL 测试仪

实验室中的 3D 测量

希望了解更多信息?