微型化电源的新标准 – L 编码的 M12 电源
只有在基础设施的所有领域步伐一致地实施微型化,微型化才会在自动化领域成功发展。现场设备和控制器变得越来越小,但是它们所需的电力并未减少。为了能向小型应用提供信号、数据和电源,浩亭现在可提供新型 L 编码的 M12 电源。设备制造商可使用这种连接器通过微型化接口提供电源。由于这种解决方案的尺寸远小于以前的 7/8" 解决方案,所以它属于新型微型化连接器产品组。
其目标是(现在任然是)让 I/O 和中央控制器的接口密度变得更高。作为工业集成化的一部分,控制器和小型工业电脑正变得越来越小并越来越分散。
除了信号和数据之外,现在传输的电力也越来越多。
在数字化环境下,只有设备和传感器以及整个基础设施都越变越小时,微型化才能获得成功。用于全部三条生命线的电缆、连接器和插座必须同时变得更小。长期以来,信号和以太网连接器都是人们希望缩小的对象。
其目标是(现在任然是)让 I/O 和中央控制器的接口密度变得更高。作为工业集成化的一部分,控制器和小型工业电脑正变得越来越小并越来越分散。
优势概览:
- 符合 M12 电源新标准
- 高性能,体型小,但是功率可达 0.75 kW
- 与当前的微型化、模块化和定制化趋势完全一致
以更小的外形提供更多电力的时机已然到来。浩亭现在提供采用 L 编码的更小型 M12 电源,作为 63V/16A DC 电源的新型标准连接器。它符合 IEC 61076-2-111 标准而且被 Profinet 用户组织认定为新的标准电源连接器。这使其成为制造商和用户的安全投资并巩固了其作为微型化新标准的地位。
M12 电源是设备连接微型化的完美补充。只有在应用的所有接口都缩小时,其本身才能缩小。