PNO指定浩亭ix Industrial®作为新的PROFINET接口
缩小70%的以太网接口赋予PROFINET用户微型化潜力。
埃斯佩尔坎普,2021年6月29日---新的PNO指南Profinet布线和互连技术-PROFINET5.0版指南将ix Industrial®接口指定为以太网应用的新标准。2021年6月29日正式发布的这一指南为PROFINET用户提供了一套可靠的工业布线规则。ix Industrial®让PROFINET得以获益于比此前RJ45解决方案更为紧凑和强大的以太网接口,奠定了通往微型化未来的道路。
2021年6月29日,PROFINET用户组织(PNO)发布了PROFINET布线和互连技术-PROFINET5.0版指南,这是针对工业设备、系统和工厂PROFINET合规布线的一套全新规则。用于以太网传输的ix Industrial®接口是SPC“特定无源组件”部分的一个关键性新组件。
因此,PROFINET兼容设备制造商现在能够在安全可靠的基础上开发更为紧凑的设备,从而节省控制柜内宝贵的安装空间。由于ix Industrial®设备接口相比RJ45连接方案相比尺寸缩小了70%,因而同样尺寸的设备端口数量可增加一倍,或者相反,让设备设计地更加紧凑。
除了对未来日趋重要的微型化和空间节省之外,对设备制造商和用户尤其重要的是浩亭ix Industrial®接口提供了:铺平通向未来之路的高性能、可靠的工业级连接器。
核心属性:
· 5.000次插拔循环
· 坚固耐用的金属锁定
· THR屏蔽插针
· 360度屏蔽
· 传输速率高达10Gbit/s
· PoE/PoE+
· 设备接口缩小70%
对于PROFINET用户和制造商的好处:
· 发生冲击和振动时确保可靠接触
· 更少发生接触断开
· 插接过程的声音反馈确保可靠锁定
· 操作简单、方便,避免意外松动
· 全新微型化选择
· 安全传输
用户可根据应用不同选择直型或斜角电缆出口。这意味着即使控制柜内部空间狭小也没有任何问题。为满足苛刻环境要求,ix Industrial®接口还将从秋季开始提供IP65/67防护等级的推挽式外壳。
市场上的既有测量技术制造商通过各种测量技术为ix Industrial®标准提供可靠支持。