浩亭亮相2022年德国柏林国际轨道交通技术展览会:新一代模块化连接器—多米诺模块
用于紧凑接口的可扩展连接器
埃斯佩尔坎普/柏林,2022年9月21日,浩亭凭借其多米诺模块将模块化连接器带入下一个发展阶段。多米诺系统减少了所需的接口总数。原因是与使用Han-Modular®系列相比,连接器更小,更轻了。相比之前,更多的模块组件能集成到一个连接器中。例如,四个不同的模块化接口现在可以安装到一个标准的 6 B 外壳中,而不是之前的两个。
就像多米诺骨牌被分成两个独立的区域一样,多米诺骨牌模块由两个称为“立方体”的元素组成,它们的大小是传统 Han-Modular® 模块的一半。 立方体可以根据需要在连接器中组合形成“单独的”Domino 模块。 这增加了为轨道车辆配备接口时的灵活性。 使用典型外壳中的 Domino 模块可以在相同的安装空间内有效地容纳更多的连接解决方案,用于在车厢之间通过电缆传输电力、数据和信号 - 例如 Han® 24 和 34 HPR EasyCon 以及 Han® HPR紧凑型。
小立方体可以在 多米诺模块中根据需要进行组合。 插芯和插座也可以一起放置在接口的一侧。 数据、信号和电源模块的各种排列方式都是可能的。 只需使用几个基本元件,就可以创建一系列连接选项,这些选项可以扩展以满足不同需求。
多米诺模块满足了对灵活解决方案的需求,并节省了轨道交通设备的安装空间和重量。 由于模块化连接器通常比用于不同类型传输的多个单独接口更容易安装,因此装配人员和技术人员受益于更短的安装时间。 多米诺模块与 Han-Modular® 系列的组件全面兼容,Han-Modular® 系列是以前的模块化连接器市场标准。
以下立方体模块可现货供应:
- Han® Domino DD Cube 最多 6 个 10 A / 250 V 压接端子
- Han® Domino EE Cube 用于多达 4 个 16 A / 400 V Han E 压接端子
- Han® Domino HD Cube 最多 16 个 D-Sub 插芯 (4A / 32 V)
- Han® Domino M12 Cube,用于一个 M12 插芯(D 或 X 编码,最高速率 10 Gbit/s)
- Han® Domino 气动模块,带一个气动金属插芯(3;4;6 毫米)
- Han® Domino 虚拟立方体模块作为未来扩展的占位符
优势:
- 接口空间节省高达 50%
- 可以与久经考验的 Han-Modular® 系列结合使用:现有的支撑框架、外壳和连接器模块可以继续使用
- 模块化过程的系统性延续和增强解决方案面向未来的能力
- 减少接口的安装时间(过程优化)
- 更灵活的接口可扩展性,以适应相关设备