高级功能对于连接器的成功至关重要
tec.News: 到目前为止,当涉及到接口的设计时,用户主要考虑的是配合面,即形状(圆形或方形)、触点数量、尺寸和技术数据。未来也是如此吗?
N. Gemmeke: 通常情况下,连接器的物理设计将继续发挥作用。今天,我们将自己限制在了连接器的电气和几何数据上。多年来,我们为以统一的方式映射这些属性付出了大量的努力。借助数字孪生等新方法,现在我们终于有机会最终实现这一目标。除此之外,连接器还将包含目前未映射和投入使用的其他信息。
tec.News: 为了使这些信息可用,工业接口是否需要“更高级别”或更高价值的功能?将会是一些什么样的功能?您在这方面看到了什么潜力?
N. Gemmeke: 这是个好问题!什么是更高级或更高价值的功能必须细分为几类。
- 如今已经存在但甚至没有在模拟工厂中使用的功能,例如插入和拔出力,插入周期和降额。
- 来自连接器的动态信息,例如连接器中的触点温度和湿度,目前未被记录。
发电、配电和能量储存将在未来10至20年内为我们带来技术挑战,并且我们将达到更高的电流密度。在这种背景下,我们需要更多地了解和处理连接器的状态。
此外,数据将使工厂和系统的完整模拟成为可能。通过在数字孪生中完全映射这些信息,我们正在开启新的优化机遇。通过模拟,我可以将组件做到物尽其用。
tec.News: 我们什么时候会看到像自我监控和状态控制这种连接器功能,例如在打开时智能地创建零电压,或者工业应用中进行环境参数的映射或处理?
N. Gemmeke: 这取决于我们的能源供应系统变化的速度。让我们来看一下直流电(DC)的使用:虽然我们已经就这方面的解决方案开展了很多年的工作,但仍未见到一种必要的、革命性的发展。将来,连接器必须要提供上述功能。在技术方面,我们能够确保这些功能。
tec.News: 数字孪生或管理壳,标准加数据模型,在更高级连接器功能引入和设计中起什么作用?
N. Gemmeke: 资产管理壳在这里起着非常关键的作用。我们已经讨论过的很大一部分功能都必须在那里映射。此外,必须将所有数据映射到产品的碳足迹上,并以标准化和可进一步处理的方式映射。有了数字孪生,我们必须成功为格式和接口设定标准。除此之外,我们没有其他方法可以在未来掌握产品的大量静态和动态数据。
tec.News: 在SmEC(智能电连接器)等试点项目中获得了哪些经验?从中可以得出关于标准的哪些结论?
N. Gemmeke: 在SmEC项目中,为了精确地提供上述连接器的功能动态部件,我们开发了一种连接器原型,我们已经在直流电环境以及智能工厂Kaiserslautern*的运营中映射了这些功能。最终带来了第一种标准方法。作为初始近似,必须没有格式因素和配合面。最终的方法必须来自于应用。
tec.News: 这是否意味着功能将比物理配合面更重要?
N. Gemmeke: 将来,更高级或更高价值的功能将是连接器的决定性成功标准。诸如插入面之类的物理特征将继续发挥决定作用,但不是唯一的决定因素。必须将映射静态和动态功能的合适数据标准考虑在内。我们不清楚未来的总体情况,但在组件方面,我们已经可以积极地塑造未来发展方向。