铁路技术以太网联网的完美二重奏

使用我们的 preLink® 系统和 Ha-VIS EtherRail® 电缆(针对铁路要求专门设计)让铁路技术数据网络的搭建更可靠,从而实现长期的成功。

正如数字化对生活其他方面的影响一样,数字化趋势对铁路也有很大的影响,尤其是铁路客运。用于传输音频和视频信号的乘客信息系统现在是大多数列车的标配。越来越多的乘客开始期待拥有更高性能、带互联网接入的娱乐系统。除了这些舒适系统之外,当然还有运行所需的通信和控制机制。因此,铁路运营商必须扩大他们的数据传输能力,并使他们现有的铁路车辆适应不断变化的用户需求。

通用连接技术领域的安全投资

使用我们针对铁路应用而设计的 preLink® 安装系统和 Ha-VIS EtherRail® 电缆,可快速安全地建设数据网络并确保长期成功。preLink® 技术的主要策略是电缆连接与互配面的分离。电缆终端块构成了系统的核心。此处,单个电线以定义好的方式嵌入并通过装配钳进行可靠连接。

触点块的尺寸较小,因而可以预制,且在安装之前就可以在轨道车以外准备数据电缆。根据要连接的特殊网络设备,preLink® 终端块可卡入各种可选的 preLink® 互配面。为此,可选用保护等级为 IP20 和 IP67 的 RJ45、M12 D 或 X 编码的连接器和插座。同时还可提供延长器和 PCB 插座。

全部使用同样终端技术的互配面具有独特的多样性,这有助于降低您的规划和储存成本,并缩短安装时间和降低错误频率。它有着出色的通用性和投资安全性,这对长期使用很重要,特别在铁路应用。

优势概览: 

  • 使用预制电缆节省时间
  • 接线解决方案具备成本效益
  • 安装过程非常安全可靠