浩亭最佳实践
电动汽车电池的第二次生命
在浩亭模块化连接的支持下,实现基于移动、多用途电池、无需布线的“即插即用”解决方案。
能源转型正在顺利推进,尤其是在欧盟地区。我们日常生活中越来越多的领域正在实现电气化。但是,电动汽车电池在使用寿命结束后会发生什么呢?这个问题将由具有清晰愿景的初创企业的创意来给出回答。
基于电动汽车电池第二次生命的独特电池解决方案
初创公司 betteries 的使命非常明确,那就是“将所有电动汽车电池升级改造成经济实惠的电力系统,以避免气候变化并保护宝贵的资源”。
该公司的业务范围是管理电池生命周期的所有方面,并在升级再循环和维修设计、电池管理和电力电子设备以及验证和认证、预测性维护和电池回收方面拥有丰富的专业知识。
基于电动汽车 (EV) 电池的各种经过全面认证的第二次生命电力解决方案为基于燃料的发电机和推进系统提供可持续的替代方案,能够缓解气候变化,创造经济机会并提高生活质量。
这种影响是累积性的:每更换一个基于燃料的发电机或推进系统,betteries 就能为电动汽车电池提供有价值的第二次生命应用,同时取代碳密集型技术,从而促进循环经济的发展。
该系统与云端连接,提供智能电池监测和预测功能,以确保最佳性能和系统寿命。
无需布线的模块化“即插即用”解决方案
移动电池解决方案需要提供简单和适应性强的操作方法,以确保在广泛的应用中实现高度的灵活性。因此,在系统开发过程中,必须能够使用堆叠电池模块来改变容量。
betteries 面临的挑战是找到一种无需特殊工具或额外电缆即可安全连接和断开电池的方法。经过初步讨论,显然适合“盲配”的对接解决方案将是连接电池的最佳方法,可确保在单一接口内进行电池监测的数据传输。
客户利益概览:
- 浩亭工程支持,在平等的基础上开发最合适的解决方案
- 高度灵活性,无需电缆,通过“即插即用”来连接和断开电池
- 面向未来,具有无数种不同的排列方式,可通过包含 100 多个连接器模块的产品系列来实现电源、信号、数据甚至压缩空气传输
- 手指误触保护插针确保电池堆叠安全