Produkte & Lösungen

Siemens Produkt Partner für SIMATIC MICRO-DRIVE

HARTING Steckleitungen für das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE

Für das neue Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE bietet HARTING das passende Steckleitungs-Produktportfolio, das sich perfekt mit Dunker- sowie ebm-papst-Motoren kombinieren lässt. Je nach Verwendungsart richtet sich die Wahl der richtigen Steckleitung. Die HARTING Steckleitungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben. Unsere Verbindungstechnik ermöglicht eine effiziente Versorgung Ihrer Anlagen mit Daten, Signalen und Leistung und eignen sich sowohl für anspruchsvolle als auch für einfache Industrie-Anwendungen.

Leitungsmerkmale für anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Bei der Baureihe für anspruchsvolle industrielle Anwendungen handelt es sich um Steckleitungen, die bei hoher mechanischer Beanspruchung für hochflexible Anwendungen mit zwangsweiser Bewegungsführung in Energieführungsketten eingesetzt werden. Diese Applikation eignet sich als Steuerleitung im exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau (nach VDE-, UL- und CSA-Normen). Ideal einsetzbar für trockene, feuchte und nasse Räumen - nicht jedoch im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte und ggf. zusätzlicher Einzelschirme wird eine störungsfreie Übertragung von Signalen sichergestellt.

  • Hochflexibel
  • Schleppkettengeeignet
  • Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
  • UL/CSA gelistete Komponenten
  • Halogenfreiheit (PUR oder vergleichbar)
  • Silikonfreiheit
  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
  • Temperaturbereich
    nicht bewegt:   -40°C bis +80°C
    bewegt:              -25°C bis +80°C

Leitungsmerkmale für einfache Industrie-Anwendungen

Bei der Baureihe für einfache industrielle Anwendungen handelt es sich um Steckleitungen, die bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Bewegungsführung eingesetzt werden. Diese Lösung eignet sich als Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau sowie als Signalleitung in der Elektronik. Ideal einsetzbar für trockene, feuchte und nasse Räumen - nicht jedoch im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte und ggf. zusätzlicher Einzelschirme wird eine störungsfreie Übertragung von Signalen sichergestellt.

  • Flexibel
  • Weitgehend ölbeständig
  • Silikonfreiheit
  • Mantelmaterial PVC
  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
  • Temperaturbereich
    nicht bewegt:   -30°C bis +80°C
    bewegt:                -5°C bis +80°C

HARTING Steckleitungen – eine Produktübersicht

Das HARTING Steckleitungs-Produktportfolio für den Umrichter SIMATIC MICRO-DRIVE können Sie ideal mit Dunker- sowie ebm-papst-Antrieben zu Ihrer individuellen Lösung zusammenstellen.

SIMATIC Micro-Drive-Steckleitungen für Dunker-EC-Antriebe

SIMATIC Micro-Drive-Steckleitungen für ebm-papst-EC-Antriebe