Produkte & Lösungen
RFID Antennen Übersicht
Das Antennenportfolio von HARTING deckt alle Sendebereiche und Applikationen ab, inklusive Antennen für spezielle Anforderungen wie z.B. Hochtemperaturumgebungen. Erfahren Sie mehr über unsere Antennen
Ha-VIS RF-ANT-WR24
Die Antennen dieser Serie erfüllen höchste Anwendungsanforderungen: Hohe Temperaturen, raue Industrieumgebungen oder auch Bahnanwendungen stehen in ihrem Fokus. Alle Antennen besitzen ein robustes Design und verfügen einen Öffnungswinkel bis zu 70°. In Kombination mit HARTING UHF RFID Readern und passiven UHF Transpondern sind Lesereichweiten zwischen 1 und 12 Metern möglich.
Ha-VIS RF-ANT-MR20
Die MidRange Antenne RF-ANT-MR20 eignet sich für die industrielle Verwendung in Nah- und Fernfeldapplikationen. 100° Öffnungswinkel und ein Antennengewinn von 2,5 dBic ermöglichen Lesereichweiten bis zu 2 m. Die Antenne ist geprüft gemäß Schutzartklasse IP67 und kann dadurch auch in anspruchsvollen Umgebungen oder im Freien installiert werden.
Ha-VIS RF-ANT-LR10 und Ha-VIS RF-ANT-µLR10
Die LowRange Antennen RF-ANT-LR10 sind optimiert für kürzeste Lesedistanzen und eignen sich dadurch insbesondere für selektive Operationen, bei denen das ungewollte Lesen zusätzlicher Transponder verhindert werden soll oder muss. Schutzartklasse IP67 sorgt dafür, dass die Antennen auch im industriellen Umfeld Verwebdung finden.
Ha-VIS LOCFIELD®
Die Antenne, die sich Ihren Anforderungen anpasst. Im Gegensatz zu üblichen Patch-Antennen wird hier das Koaxialkabel selbst zur Antenne. Auf diese Weise lassen sich einfach ideale Lesezonen für individuelle Bedürfnisse erstellen. Die Lese-Reichweite variiert dabei von einigen Zentimetern bis zu 2 Metern, in Abhängigkeit vom RFID Reader und dessen Leistungsabgabe.
Die LOCFIELD® Antenne eignet sich u.a. für Anwendungen aus den Bereichen: Werkzeugerkennung in Maschinen, Türöffnungen oder Durchgänge, Drahtlose Sensornetzwerke, Smart shelf, Smart work bench