Produkte & Lösungen
RFID Reader Übersicht
Ha-VIS RFID RF-R500
Die UHF Long Range Reader Ha-VIS RF-R500-c und Ha-VIS RF-R500-p sind die high-end UHF RFID Reader von HARTING. Extrem große Reichweite, hohe Zuverlässigkeit und robuste Ausführung machen den Leser zur ersten Wahl in industriellen Anwendungen. Zusätzlich zu den Standardprüfungen aus den Bereichen Funk und Sicherheit ist der Ha-VIS RF-R500 nach relevanten Normen aus dem Bahnbereich getestet und zugelassen, und somit auch prädestiniert für die Verwendung in diesem sicherheitskritischen Umfeld.
Ha-VIS RFID RF-R400
Der Ha-VIS RFID RF-R400 ist ein leistungsstarker Reader für große Distanzen, der in einer Vielzahl verschiedener Applikationen Verwendung findet. Neben seinen vier Antennenanschlüssen verfügt er über Schnittstellen für Ethernet, RS 232 und USB. Zur Interaktion mit externen Komponenten sind zusätzlich industrietaugliche Ein- und Ausgänge vorhanden. Dies ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Infrastrukturen von Industrie, Logistik oder Transportwesen.
Ha-VIS RFID RF-R300
Der UHF RFID Reader der Familie Ha-VIS RF-R300 sind extrem robuste, industrie- und bahntaugliche Geräte, getestet u.a. nach EN 50 155. Das modulare Softwarekonzept des Readers unterstützt verschiedene Protokolle, wie LLRP oder OPC UA und stellt darüber hinaus eine Middleware auf Basis von ALE 1.1 der GS1 zur Verfügung. Die Anbindung des Readers kann sowohl über Ethernet, wie auch kabellos über WLAN oder LTE erfolgen.
Ha-VIS RFID RF-R200
Der Ha-VIS RF-R200 ist ein kostengünstiger UHF RFID Mid Rang Reader. Neben einer internen Antenne verfügt er, trotz seiner kompakten Bauform, über Anschlussmöglichkeiten für bis zu drei externe Antennen. Somit ist er ideal geeignet zur Integration in Maschinen oder zur Verwendung in Büro-Anwendungen.