Produkte & Lösungen
Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go
Intralogistik ist die geradezu natürliche Domäne von UHF RFID. Und doch hat jedes Projekt seine eigenen Herausforderungen und Tücken. Am Ende einer jeder Planungsphase steht das Proof of Concept, der Nachweis, dass das System die Anforderungen erfüllt. Ha-VIS RFID4Logisitcs – Gate2Go unterstützt die Konzeptüberprüfung. Auf einfache und leichte Weise implementiert es eine vollständige Tor-Applikation.
Logistik kann man als die natürliche Domäne für UHF RFID Technologie betrachten. Das Markieren von Gütern, Produkten, Gegenständen mit Transpondern und die automatische Verfolgung und Erfassung ist das Metier für das UHF RFID wie gemacht zu sein scheint. Und doch hat jedes konkrete Projekt seine speziellen Herausforderungen und Eigenheiten. Kein Projekt ist wie das Andere und Jedes erfordert eine gründliche Planung und eigene Vorüberlegungen. Allen Planungen zum Trotz scheitern jedoch immer wieder Projekte beim Umschalten in den Live-Betrieb. Die Systeme erfüllen die Erwartungen einfach nicht. Es werden nicht alle Transponder erfasst, die Reichweiten sind nicht wie erwartet oder das System ist zu langsam. Die Gründe fürs Scheitern sind vielfältig, doch die Folgen sind in der Regel immer die Gleichen: Viel Geld wurde investiert in ein System, das nicht tut was es soll. Stress, Mühsal und nicht abzuschätzende Folgekosten sind vorprogrammiert.
Am Ende jeder Planung und jeder Simulation sollte daher immer ein Proof of Concept, ein Machbarkeitsnachweis stehen, um nachzuweisen, dass das System die Anforderungen erfüllt. Sozusagen „live“ und im Echtbetrieb. HARTING gibt Ihnen mit Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go ein starkes Werkzeug an die Hand: Eine vollständige Gate-Anwendung: ready to install.
Vollständig ausgerüstet, stabil, einfach und schnell zu installieren, ermöglicht es eine adäquate Überprüfung des Konzeptes mit bewährten HARTING Komponenten, in der Standardausführung:
- Ha-VIS RFID Box. Die out-of-the-box RFID Installation von HARTING mit Ha-VIS RFID RF-R400 und HAIIC MICA Base als Host für die ALE 1.1 basierende Middleware.
- Ha-VIS RF-ANT-WR24-i. Starke 8 db Verstärkung und ein Öffnungswinkel von 67° machen sie zur ersten Alternative bei Logistikanwendungen.
- Vollständiges Installationsmaterial wie Schrauben, Antennenhaltern, Rollen, Werkzeug, Aufbauanleitung
Ha-VIS RFID4Logisitcs – Gate2Go ist eine vollständige Lösung, die es Ihnen erlaubt Ihr Konzept in kürzester Zeit zu überprüfen. Standardmäßig bis zu 3x3 Metern Größe ist es in weniger als einer Stunde einsatzbereit, doch gleichzeitig so robust, um auch in länger dauernden Proofs of Concept verwendet zu werden.
Sie benötigen eine vom Standard abweichende Konfiguration? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf