浩亭为工业物联网(IIoT)世界提供创新连接解决方案

第四次工业革命正在见证物理与数字世界的日益融合.从机器上采集数据创造附加价值的动力已经导致传感器和执行器的数量迅猛增加.其结果,机器与系统的联网以及由此产生的连接数量正突飞猛进地不断增加.未来,工厂车间内的每台机器以及所有组件均要进行大量信息和数据的交换.在今年的"慕尼黑国际电子展"上( 2018 11 13 日至16 / C2 展厅, 548 号 展位), 浩 亭 为 工业 联网 II ( IIoT ) 世界 展示 了 创新 的 的 的 的.

II 确保 即将 的 的II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II. II 确保 II II II II II II II II II连接器也在与这一趋势同步发展.

浩亭ix Industrial®(左)可讓設備製造商設計出尺寸減少40%的小型設備。

浩亭在2016 年以工业以太网通信的新英雄( " Captain ix ")开启了标准化新接口标准的进程.如今,已经上市的浩亭ix Industrial ®连接器能够让设备制造商所设计的设备尺寸缩小40 %.

为了高效率制造设备,最佳生产工艺必须要获得联网支持.所有接口均采用SMT / SMD 组装技术才能够实现高效率的生产

为了 进一步 支持 自动化 生产, 滚筒 上 也 可 提供 印刷 电路 板 插口, 这样 器件 插口 就 能够 以 与 吸取 和 组装 兼容 的 方式 收纳. 设备 接口 的 后续 处理 也 可 针对 性能 进行 设计. 缩短 装配 时间 的 同时 简化 和改进 操作 是 现代 接口 不可或缺 的 基石 之一.

在今年的“慕尼黑国际电子展”上,浩亭将展示印刷电路板(PCB)安装式连接器如何在工业物联网(IIoT)世界中实现通信。

由于之前采用的互锁技术(如螺钉锁定技术)不再适用于日益缩小的连接, PushPull 锁定技术在此占据了非常重要的意义.其结果,连接操作性正在变得越来越重要.浩亭 PushPull 技术能够提高使用过程中的操作安全性和效率.

K-編碼M12 Power 是緊湊型強勁驅動器的理想選擇。

为了让设备电源组件在缩小的同时功能变得更为强悍,浩亭将在 2019 年春季推出通过为电源增加标准化 K 编码强化功能的 M12 Power 系列.以 630 伏和 16 安培传输 7.5 千瓦功率的设备接口能够为尺寸紧凑功能强大的驱动器提供足够电力,成为 7/8 英寸解决方案未来的节省空间型替代方案,同时保持与小型化趋势的同步.

您 想 了解 更多 有關 我們 產品 和 解決 方案 的 信息 嗎?