工业物联网与自动化之间的交互创新解决方案
在今年的纽伦堡国际工业自动化展览会上(2018年11月27日至29日 ),浩亭技术集团展示了用于智能和数字自动化的诸多创新连接产品和解决方案。
浩亭技术集团董事会主席洪斐立(Philip Harting)对于新近结束的2017/18财政年度(截至9月30日)感到满意。“我们再次实现了两位数的速度增长。所有区域和行业均有增长,但机械工程、自动化和机器人技术对业务的推动最为强劲”,浩亭在SPS新闻发布会上表示。更多详情将由技术集团于2018年12月7日在埃斯佩尔坎普举行的年度新闻发布会上公布。
正如其通过近期标准化努力所强调的那样,浩亭技术集团推出满足客户和行业需求的各种产品和解决方案。参照浩亭通过ix Industrial®和IEC 61076-3-124成功确立的小型以太网接口市场新标准就可对此有所了解。在纽伦堡国际工业自动化展览会上,我们利用实际生产和处理流程示例演示了使用边缘设备进行预测性维护的整体性服务需要哪些特定解决方案。或者,哪些新连接性能成为集成化工业领域的必备之选。比如在汽车行业,工业物联网及其尺寸越来越小的自动化设备将会对相应数据基础设施构成全新挑战。诸如接近传感器或相机系统等设备必须能够进行快捷的安装(即插即用)。操作员由此实现生产系统的最佳可用性,并尽可能降低安装和维护成本。
然而客户所期望的并非专有解决方案,而是需要符合市场标准。浩亭通过IEC 6107-3-125在这一方面取得大幅度进展,实现了单对以太网的标准化。所有相关标准化委员会现在均选用了浩亭设计的SPE插接面。相应协议为IEEE802.3,而布线符合ISO/IEC JTC 1/SC 25和TIA 42。浩亭积极且富有成效的标准化工作因此也让基于IP的以太网连接到单对以太网具体传感器上奠定了基石和先决条件。用户的优势:节省空间和重量,同时消除了目前的网关要求。
浩亭依赖于合作伙伴关系
浩亭的Han-Modular® Flexbox让机器和系统直线移动部件的可靠供电成为可能,并且成为浩亭模块化塑料外壳系统的一款创新接口。Flexbox让机器和机器模块较长移动电缆的安装与维护更为方便。
壳体通过连接器元件可与各种设备进行联接。接口的高度和宽度均可灵活设计。因此,Han-Modular® Flexbox能够满足各种应用的要求。Han-Modular® Flexbox是与浩亭合作伙伴igus合作开发的成果。
通过Han® ES Press HMC实现快速安装
机器和模块的快速安装以及不中断运行情况下在任意时间的改造和操作能力是生产灵活性的核心要求之一。Han® ES Press HMC系列让浩亭打造出能够无需工具进行快速安装并且极为可靠耐用的接口,其至少可承受10000次插拔操作。这项快速连接技术被称为Han®ESPress HMC,其后缀代表高插接循环。Han®ES Press系列具有出色的抗振性能。该能力源自于通过笼式夹具恒定压力实现的导体紧密固定。客户优势:与传统笼式夹具、螺钉连接或硬接线技术相比,缩短了安装和连接时间。
适用于苛刻工业环境的柔性连接器变得越来越重要。浩亭现已推出与行业标准规格Han® B一致的Han-Eco®系列产品。用户可针对苛刻工业环境选择配置可靠、灵活且具有耐腐蚀性的高性能塑料材质连接器。触点插接件可从后部卡入安装壳体的功能减少了控制柜接口配置的工作量。
在机器上部署MICA®
浩亭还利用这一展会展示了MICA®边缘计算系统的各种可能应用,其中包括机器与云之间的交互操作。此外,浩亭还与系统合作伙伴合作,为MICA®相关工业物联网和工业4.0提供相关应用。全球范围目前已有40个以数字化改造、状态监测、资产跟踪和数据安全为重点的实施案例。MICA.network目前在DACH地区(德国-奥地利-瑞士地区)拥有26个合作伙伴。预计中国近期将有五个合作伙伴加入。
您想了解更多有关我们产品和解决方案的信息吗?