Produkte & Lösungen
Ha-VIS RFID4Logistics Forklift
Steigende Anforderungen an die Logistik, erfordern neue Wege. Mit Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift geht HARTING diesen Weg. Direkt in den Stapler integriert ergänzt und erweitert Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift die bisherigen Möglichkeiten stationärer UHF RFID Systeme: Warenflüsse sind nicht länger nur verfolgbar, sondern aktiv steuerbar. Darüber hinaus erlaubt es die vollständige Mobilität schnell und einfach auf sich ändere Begebenheiten zu reagieren.
RFID Reader am Flurförderzeug anstatt RFID Gate
Statt wie bisher üblich feste RFID Lesepunkte zu installieren, um die Bewegung der Güter zu erfassen, wird der Gabelstapler selbst zum mobilen Leser. Möglich machen das die mobilen Varianten des bewährten RFID Readers Ha-VIS RF-R300. Die Spannungsversorgung erfolgt durch das Fahrzeug, die Anbindung an das Unternehmensnetzwerk über wifi oder LTE. Dadurch ist das RFID System flexibel einsetzbar und vereint auf diese Weise die Vorteile eines mobilen Readers mit der Zuverlässigkeit und Power eines stationären RFID Gate.
In Zusammenspiel mit ortsfesten Transpondern und solchen an Paletten, lässt sich nicht nur eine lückenlose Verfolgbarkeit erreichen - auch eine aktive Steuerung wird möglich. Fehlerhaftes Ab- oder Aufladen von Paletten, Containern oder Boxen wird nicht nur nachträglich erkennbar, sondern es kann direkt verhindert werden. Sei es durch ein Signal an den Fahrer oder dadurch, dass der Fahrauftrag nicht abgeschlossen werden kann. Fehler werden bereits in der Entstehung verhindert, teure Folgekosten vermieden, ohne den eigentlichen Ablauf zu unterbrechen.
Ha-VIS RFID4Logsitics – Forklift ist der Ausgangspunkt, um ein Fahrzeug schnell und einfach zum fahrenden RFID Reader auszurüsten. Die Zusammenstellung ist optimiert für den ressourcenschonenden Betrieb auf einem Fahrzeug, gleichzeitig aber von so robuster Qualität, um dauerhafter Vibration auf einem Gabelstapler, Staub oder auch einen unvermeidlichen Rempler auszuhalten.
Ha-VIS RFID4Logsitics – Forklift besteht aus folgenden Komponenten:
- Wireless UHF RFID Reader Ha-VIS RF-R300-W bzw. Ha-VIS RF-R300-M (je nach Variante) von HARTING mit robuster Schutzart IP67.
- Midrange UHF RFID Antenne Ha-VIS RF-ANT-MR20. Hervorragend geeignet für die Logistik durch optimierte Verstärkung, geringe Größe und Schutzart IP67
- ALE 1.1 for RF-R3x0 Middleware. Die Software von HARTING zur Steuerung und zur einfachen Integration von HARTING RFID Readern in bestehende Netzwerke.
- Zubehörteilen, wie Kabeln, LTE- und/oder wifi-Antenne etc.
Sie benötigen eine vom Standard abweichende Konfiguration? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf