Die Transponder der ETB Familie ermöglichen drahtlose Datenübermittlung angeschlossener Sensoren oder Signale. Und das Alles rein passiv, d.h. ohne Batterie und ohne sonstige Spannungsversorgung. Somit ist ein jahrelanger wartungsfreier Betrieb garantiert.
Reparatur- und Wartungszyklen in extrem rauen Umgebungen. Ihr Gehäuse hat eine hohe Schutzart, ist beständig gegen Chemikalien und stabil auch in hohen Temperaturbereichen.
Besonders robuster On-Metal Transponder zur Verwendung in extremsten Umgebungen. Lesereichweiten bis 6 Meter sind möglich. Es stehen unterschiedliche Speicherausführungen zur Auswahl.
Hoch robuster Breitbandtransponder zur Schlitzmontage. Hohe Lesereichweiten auch bei Montage hinter Metallabdeckungen und daher besonders geeignet für die Integration in Fässer, Paletten und Trägergestelle.
Breitband-Klebetransponder für vielfältige Einsatzzwecke. Erhältlich in unterschiedlichen Formfaktoren und verschiedenen Laminierungsqualitäten. Individuell bedruckbar.