Produkte & Lösungen
Ha-VIS RFID4MoldTracking
UHF Technologie und Kunststoffspritzmaschinen. Passt das zusammen? Schwierige Umgebungsbedingungen mit hohen Temperaturen? Ja, das passt. RFID Technik von HARTING funktioniert auch da, wo andere passen müssen. Mit Ha-VIS RFID4MoldTracking stellen wir Produkte in einem Paket zur Verfügung, fein säuberlich abgestimmt auf die speziellen Anforderungen zum Einsatz in Spritzmaschinen. Erfahren Sie hier mehr.
Auch Kunststoffspritzgießerei wird heute komplexer und anspruchsvoller. Wachsende Anforderungen an Produktvielfalt und -komplexität der Kunden stellen insbesondere den Mittelstand vor neue Herausforderungen. Eine ständig wachsende Zahl unterschiedlichster Formen und Werkzeuge müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen, damit die Produktion nicht steht. Keiner will und kann es sich heute leisten Zeit und Aufwand mit der Suche nach dem benötigen Werkzeug zu verschwenden. Zudem kosten entsprechende Werkzeuge häufig mehrere zehntausend Euro, ein nicht unerhebliches Investment. Da darf erst recht kein Werkzeug dauerhaft verschwunden bleiben. Somit ist eine effiziente, automatisierte und dabei zuverlässige eine Inventarisierung und Werkzeugverfolgung notwendig.
Neben Verfolgung und Steuerung der Bereitstellung der Werkzeuge, ermöglicht UHF RFID auch eine aktive Einsatzkontrolle. Ist tatsächlich das Werkzeug montiert worden, dass das Programm erfordert? Kann das Werkzeug überhaupt auf dieser Maschine gefahren werden? Andernfalls kann das zu Schäden an Maschine oder Werkzeug führen. Oft sind es solch kleine Unachtsamkeiten, die kostspielige Folgen haben. Geben Sie Ihren Werkzeugen eine eindeutige ID, die in einem RFID Transponder direkt am Werkzeug befestigt wird. Anhand der ID entscheidet das System, ob das richtige Werkzeug installiert ist. Falls nicht, startet das Programm nicht und der Bediener wird auf das Problem aufmerksam gemacht.
UHF RFID hilft also die Logistik der Formen zu optimieren und darüber hinaus unnötige Kosten durch Fehlverwendung zu sparen.
Ha-VIS RFID4MoldTracking ist das Produktpaket von HARTING, abgestimmt auf die speziellen Anforderungen in Kunststoffspritzgießereien. Robust den mechanischen Ansprüchen zu trotzen und ausgelegt für Belastungen durch hohe Umgebungstemperaturen, beinhaltet es alle erforderlichen Komponenten:
- Den bewährten RFID Reader Ha-VIS RF-R300, durch seine hohe Schutzart IP67 auch in rausten Industrieumgebungen einsetzbar
- Die Antenne Ha-VIS RF-ANT-WR24-t. Die Hochtemperaturantenne von HARTIGN. Verwendbar bei Temperaturen von bis zu 150°C und darüber hinaus. Dadurch kann sie dort verwendet werden, wo es auf zuverlässige Werkzeugidentifikation wirklich ankommt: direkt in der Maschine
- Alle Zubehörteile wie Kabel, Wandhalter etc.
Ha-VIS RFID4MoldTracking ist ein vollständiges Paket, um Kunststoffspritzmaschinen UHF RFID-fähig zu machen und somit der ideale Startpunkt um auch aus eigentlich konventionellen Formen smarte Werkzeuge zu machen.
Sie benötigen eine vom Standard abweichende Konfiguration? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf