Produkte & Lösungen
Ha-VIS RFID4SMT
Die Identifikation und Verfolgung von Produkten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sei es um Service- und Logistikprozesse zu vereinfachen, sei es durch strenger Regelungen und Vorgaben zu Dokumentationspflichten oder sei es schlicht begründet durch den zunehmenden Kundenwunsch nach der berühmten Losgröße 1: In jedem Fall wird eine einfache, zuverlässige und effiziente Möglichkeit zur Verfolgung und Identifikation von Geräten und Produkten benötigt.
Mit UHF RFID lassen sich diese Anforderungen unkompliziert realisieren. Während der Fertigung von Leiterplatten wird ein kleiner UHF RFID Chip auf oder sogar in den Rohling gebracht, der relevante Daten speichern kann und eine eindeutige Identifizierung der Leiterplatte und des Gerätes ermöglicht. Dadurch können an jeder Station Fertigungsdaten auf den RFID Chip geschrieben und ausgelesen werden. Auch Sonderereignisse, wie Störungen innerhalb einer Fertigungsmaschine können gespeichert werden.
Die kompakte Bauform und die hohe Schutzart IP67 erleichtert das Nachrüsten ebenfalls. Das Antennenfeld folgt hierbei dem Koaxialleiter der Antenne und ermöglicht bei voller Fertigungsgeschwindigkeit eine Kommunikation auch mit mehreren Platinen in einem Platinen-Nutzen. Die modulare und offene Software-Architektur des UHF RFID Lese- Schreibgeräts Ha-VIS RF-R300 können die Daten direkt im Reader vorverarbeitet werden, die Datenhaltung erfolgt gemäß ISO und GS1 Standards.
Nachdem der Leiterplatte einmal UHF RFID Technik implantiert worden ist, steht diese ein ganzes Leiterplattenleben zur Verfügung. Die Möglichkeit der Erfassung auch ohne Sichtkontakt, also z.B. durch Verpackungen hindurch, prädestiniert die Technik auch für Lager- und Logistik-Prozesse. Zudem lassen sich die Informationen auch abfragen, wenn die Platine bereits in der Anwendung, d.h. im Produkt befindet. Somit stehen die Möglichkeiten der UHF RFID Technik bis zur Entsorgung der Leiterplatte für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung.
Sie benötigen eine vom Standard abweichende Konfiguration? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf