中国大陆
PROFIL-SAELING FOR Han 16A HOODS
物料编号: 09 20 000 9997
PROFIL-SAELING FOR Han 16A HOODS
物料编号: 09 20 000 9997
查看价格和供应情况。
产品详情
类别 | 附件 |
---|
上壳/底座系列 | Han A® |
---|
附件种类 | 侧面密封 |
---|
材料(密封件) | NBR |
---|
颜色(密封件) | 黑色 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
不包含 |
加州 65 号提案物质 | 萘 |
---|
包装尺寸 | 10 |
---|
净重 | 1.12 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 40169300 |
---|
GTIN | 5713140038349 |
---|
eCl@ss | 27440291 连接器部件(零件) |
---|
ETIM | EC002943 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121400 |
---|