2. 工业自动化

Automation Connectivity Devices

不再妥协 在不牺牲功能的前提下,使您的自动化设备更小巧、更耐用。


自动化 - 英雄图像

最大限度地利用自动化设备


自动化的目标是 最大限度地提高生产效率 - 将人类的任务转移给机器。随着对更智能、更快速机械的需求不断增加,对以下设备的需求也随之增加 更高效的组件 来装备他们。

无忧连接

Rugged connectors and cables stand up to the demands of non-stop use and harsh environments.

协作工程支持

简单的设计和实用的数字工具使团队能够加快构建时间并提高正常运行时间。

设计和应用灵活性

使用更小、功能更多的组件,在更小的空间内实现更多功能。
2024-05_production_hall_GettyImages-1187272958.jpg

电源& 信号

即插即用连接器可提高生产率,减少停机时间。 

使用 浩亭 坚固耐用的连接解决方案,在机器的所有区域内传输电力和信号。他们的 快速建造设计 和 可靠性 这意味着在组件的较长使用寿命期间,拥有成本更低。 

全能型 Han® Modular: 

✓ 安全的锁定上壳和 360 度防护罩可阻挡灰尘和天气等因素的影响 

✓ 工业强度金属外壳,可承受振动、冲击和持续使用 

✓ 允许在单个连接中使用多种连接类型和尺寸 - 从 USB、CAN 信号到电源等 

与硬接线相比,快速连接设计可加快安装和维护时间 

数据

传输大量数据,速度越来越快,不占用额外空间。 

如今,自动化设备被要求 更多信息 - 机器对人、机器对机器 面积较小.与传统连接器不同,浩亭 数据传输连接组件有助于应对当今的挑战和未来的要求。 

Next-Gen ix® 工业: 

✓ 设计时考虑到尺寸问题  

✓ 支持 Cat.6A 性能,速度高达 1/10 Gbit/s 

✓ 以太网供电 (PoE) 功能,可在更小的空间内实现更多功能 

✓ 比 RJ45 连接器小 70%,速度快 4 倍 

Han® 矩形以太网连接器

硬接线与连接器

与硬接线相比,工业设备基于连接器的布线在每个阶段都有优势。

安装成本和时间
当硬接线控制柜需要拆卸、运输和重新组装时,需要聘请成本更高的专业承包商。为确保线路连接正确而进行的冗长测试也需要额外的时间。

即插即用的连接器可以很容易地相互连接,并与机械设备连接,从而带来简单、灵活和多用途的安装体验。

维护
维修硬接线机器需要专业维护工程师或承包商在成千上万个连接点中煞费苦心地查找故障点。更不用说拆卸、更换或重新布线所需的时间了。

即插即用连接器可在几秒钟内轻松断开和更换,成本效益高。

灵活性
几十年来,当生产车间不改变其占地面积时,硬接线是一种可以接受的做法。建好后就不管了?那些日子已经过去了。

即插即用型连接器可快速、简单地调整生产流程,通常可由机器操作员自己完成。使用模块化连接器,电源、控制和数据传输可并排安装在一个连接器中,从而节省了空间,并使专家更容易设计应用。

特色自动化组件


工业以太网解决方案

工业以太网解决方案

发现
Han® 矩形以太网连接器

ix Industrial®

适用于4-8线以太网和以太网供电(PoE)功能的微型连接器,体积比RJ45小70%。
了解更多
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

T1 Industrial

标准插配面,用于通过单对双绞线实现以太网传输。
发现
har-flex Sigmatek

har-flex®

更小巧、更强大、更坚固。
发现
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
Configurators Hero

几分钟内设计出您梦想中的连接器

浩亭产品配置器


借助浩亭的连接器设计指南,您无需是连接技术专家,也能设计出定制连接器。

快速搜索数千种元器件选项,预览并下载3D设计图,并与您的设计团队共享物料清单(BOM)。只需点击几下,您就能在短短几分钟内从零开始制作出原型。

开始设计