2. 可现场接线的连接器

可现场接线的连接器 - 可节省多达 25% 的时间

快速、工艺安全、直观,专为恶劣的工业环境设计:现场可接线连接器可节省高达 25% 的时间,并简化以太网网络的安装。


获取免费样品或开始申请
现场可接线连接

了解 3 个具有创造性的助手


获得时间和灵活性! HARTING 提供 3 种 Genuis 连接器解决方案,无需专用工具即可快速安装。

RJ Industrial® Multifeature

RJ Industrial® Multifeature

绝对坚固可靠,配有集成切割工具,可快速、轻松地进行免工具组装。
发现
preLink® 以太网布线系统

preLink® 以太网布线系统

高度灵活的多用途解决方案(RJ45、M12、延长器),可在数秒内完成连接。
发现
HARAX® 免工具快速接线

HARAX® 免工具快速接线

M8 和 M12 可通过刺破接线技术在现场轻松手工装配。
发现
现场可连接的连接器

在现场直接在机器上为工业设备安装以太网网络时,可减少所需的时间和精力。我们的现场可接线连接器只需片刻即可安装到电缆上,具有最大的灵活性。

  • 现场布线的快速应用

  • 无需特殊工具

  • 节省大量时间

  • 用于长度灵活的电缆

  • 组装简单直观

  • 工艺安全、性能卓越

  • 坚固耐用,适用于恶劣的工业环境

获取免费申请样本或开始申请

典型应用场景


在哪些情况下建议使用现场接线连接器? 举个例子: 如果在为机器布线时不知道所需的电缆长度,则必须在现场直接在机器上进行安装。然后,您的连接器必须具有最大程度的灵活性、简易性、坚固性和安全性。这些优势充分说明了使用 浩亭 现场可接线连接器的好处。

  • 布线时无需使用现成的电缆组件,而是直接从卷轴上灵活布线。

  • 现场设备需要快速连接到工业网络。

  • 要在短时间内迅速扩大工业网络。

  • 电缆线路上的穿墙套管太窄,无法使用标准的以太网连接器。

  • 无需使用特殊工具。

DSC07137.jpg

向我们的产品经理学习


现场可布线连接解决方案亮相我们的年度盛会 浩亭工业以太网第 3 周 2024 年 2 月。在本实践环节中 Maximilian Rohrer, Matthias Domberg and Lennart Koch产品经理 浩亭技术集团 介绍 HARTING 在现场接线连接器方面的创新。点播:观看浩亭工业以太网周的更多会议

现场可接线连接器 - 电子书

现场可接线连接器 PDF 指南

这本便捷的 PDF 指南为您提供了 HARTING 现场接线连接器系列的快速概览。了解适合您个性化应用的所有解决方案。

下载

RJ Industrial® Multifeature


安装时间缩短 25% 以上
适用于 IP20 应用和顶级高频性能
90° 或 35° 角电缆出口
兼容各种电缆类型
顶级高频性能
电子商店和产品数据
获取免费申请样本或开始申请
RJ Industrial Multifeature

RJ 45 适用于 IP20 工业环境:我们的新型 RJ Industrial® Multifeature 绝对坚固可靠,集成的切割工具可实现快速、简便和无工具装配。在安装以太网基础设施时,可节省多达 25% 的时间。

不再需要用剪线钳将单根导线剪短 8 次,连接过程的质量也得到了提高。导线始终在每个连接器的相同位置安全地缩短,这也确保了所有组件的高频性能完全相同。

适用于 AWG 26 至 22 的软线和硬线、坚固耐用的电缆紧固件以及可改变电缆出口方向的斜角连接器,所有这些附加功能都为客户带来了极大的益处。

经典的 RJ45 是一种电信开发产品,并不能满足所有工业应用的需要,而 HARTING RJIndustrial®MultiFeature 系列则是专为满足恶劣工业运行环境的所有要求和挑战而设计的。

安全 Cat.6A 输出、IP20 和 IP65/67Han®PushPull 外壳,结合 PoE 电源 IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W),为每台设备提供数据和电源。

在 90° 和 35° 出线方向上,成角度的电缆出线是可行的。这些选项使解决方案变得非常灵活,因为根据应用,两个成角度的电缆出线中的每一个都可以选择在现场直接安装在 4 个不同方向的控制柜上。

所有优势

  • 安装时间缩短 25% 以上

  • 最好用于 IP20 应用

  • 集成切割工具

  • 顶级高频性能

  • 兼容各种电缆类型

  • 可变电缆出口方向

  • 兼容 PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)

  • 适用于 AWG 26 至 22 的软线和硬线

  • 坚固灵活,具有成角度的电缆出线

  • 经过优化的坚固锁夹

  • 在 90° 和 35° 出线方向上,成角度的电缆出线是可行的

视频:如何组装

preLink® 以太网布线系统


预组装或现场组装
适用于 IP20 至 IP65/67 的各种环境
快速布线模块化解决方案
安装过程绝对可靠
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
符合标准
电子商店和产品数据
获取免费申请样本或开始申请
preLink termination.jpg

高度灵活的系统:安装在电缆上的preLink®块可轻松插入各种连接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。preLink® 是适用于 IT、楼宇自动化和工业领域的多功能布线解决方案,适用于 IP20 至 IP65/67 的各种环境。

使用preLink®可以实现快速灵活的布线,从而降低成本、减少停机时间并提高可靠性。

所有 preLink® 连接器、插座、耦合器和 PCB 插座都有一个共同的特点:它们都能使用 preLink 终端块实现秒速连接。协调一致的系统核心。 preLink®系统的一个功能特点是将电缆和连接器分离成两个独立单元。第一个单元由连接器、插座、耦合器或 PCB 端子组成,它们有一个相同的固定装置,用于固定preLink®端接块。它最多可容纳八根绞合导线或实心导线,使用preLink®手动工具可同时缩短和连接这些导线。preLink®端接块可在现场简单、快速地组装,工艺完全可靠,现在可安装在每个preLink®组件中,并可随时插入、移除或更换。这意味着电缆和连接器可以根据需要单独更换或安装。如果您能使用现成的电缆进行布线,这将特别有用。

连接有preLink®终端块的数据电缆还可穿过狭小空间,并在布线后几秒钟内完成连接。这样一来,任务就简单多了,也节省了时间。此外,与移动设备配合使用的磨损电缆可快速更换,且与连接器无关。此外,通过面向未来的布线,还可以实现从 M12 D 编码到 M12 X 编码的快速更新。只需打开 PreLink 终端块,将 PreLink M12 D 编码模块替换为 M12 X 编码模块,然后将 PreLink 模块夹回原位,即可开始使用。

所有优势

  • 预组装或现场组装

  • 适用于 IP20 至 IP65/67 的各种环境

  • 快速布线模块化解决方案

  • 安装过程绝对可靠

  • 现场:所有预连接件的 3 个装配步骤同样简单快捷

    连接器

  • 预组装:点击式的秒速组装解决方案

  • Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • 与 PoE 和 PoE+ 端口兼容

  • 符合标准

  • 高性能

视频:如何组装

HARAX® 免工具快速接线


M8 和 M12 的端接技术
免工具快速接线
符合 IP 65/67 标准,可在室外和潮湿地区使用
D 编码 4 极
360° 保护,节省数据传输和电磁兼容性保护
Cat-5
电子商店和产品数据
获取免费申请样本或开始申请
Harax 系列

HARAX®是 HARTING 推出的一种无工具快速端接技术。通过绝缘位移触点建立接触。带HARAX®连接的 M8 / M12 圆形连接器可在现场轻松手工组装。

HARAX 连接系统易于安装,无需工具即可建立可靠的设备连接。采用 HARAX 连接技术的 M8 和 M12 圆形连接器符合 IP 65/67 标准,适用于恶劣环境。

绝对坚固的螺栓锁紧。典型的应用领域包括户外、运输市场和现场工业自动化。

所有优势

  • M8 和 M12 的端接技术

  • 完全无需工具

  • 非常快

  • 符合 IP 65/67 标准,可在室外和潮湿地区使用

  • D 编码 4 极

  • Cat-5

  • 360° 保护,节省数据传输和电磁兼容性保护

视频:如何组装

现在就开始申请!


您需要什么?索取免费样品、报价或致电。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。